The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • HA304
    EAN
    3250613113049
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 3polig 80A HA304

    Alternative Artikelempfehlung: HA306 oder HAC308
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    HA306

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 3polig 80A

    HA304

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte
    • HZC001

      Drehantrieb für Lastumschalter 20-250A, schwarz

      33,20 €  / Stück*
    • HZC014

      Drehantrieb für Lasttrennschalter 100-160A

      41,90 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      80 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21
      80 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie A
      80 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC21 in Kate­gorie B
      80 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie A
      80 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B
      80 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie A
      63 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie B
      63 A
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
      2,50 kA
    • Nenn­strom für kurze Zeit ICW IEC 60947
      2,50 kA
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      50 mm² max.
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      50 mm²
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      800 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      380 - 415 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      8000 V
    Leis­tung
    • Verlust­leis­tung pro Pol
      2 W
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      6,10 W
    • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC1
      52000 W
    • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC23
      28000 W
    Ausstat­tung
    • Moto­r­an­trieb opti­onal
      Nein
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Wechsler
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Schließer
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Öffner
      0
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    Abde­ckung, Tür
    • Verrie­gelbar
      Ja
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Archi­tektur
    • Polart
      3P
    • Polan­zahl
      3
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Kurzer Dreh­griff
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Funk­ti­onen
    • Wende­schalter
      Nein
    • Ausfüh­rung als NOT-AUS-Ein­rich­tung
      Nein
    • Ausfüh­rung als Hauptschalter
      Ja
    • Ausfüh­rung als Wartungs­-/Re­pa­ra­tur­schalter
      Ja
    • Ausfüh­rung als Sicherheits­schalter
      Ja
    • Ausfüh­rung als Last­trenn­schalter
      Ja
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      6 - 6,6 Nm
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      6
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Abmes­sungen
    • Höhe
      86,5 mm
    • Breite
      108 mm
    • Tiefe
      90 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    REACH declaration HA304
    PDF
    RoHS Report HA304
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HA304 | Hager Deutschland

      Produktbild HA304

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HA304 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HA304

      Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 3polig 80A

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungsanleitung für HA304, HA404 - Lasttrennschalter 3-/4-polig mit Trennungsanzeige (FR-EN-DE-IT-ES, Stand: 01.2010) | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung für HA304, HA404 - Lasttrennschalter 3-/4-polig mit Trennungsanzeige (FR-EN-DE-IT-ES, Stand: 01.2010)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

      PDF
      318,32 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG