Auslauf

Zentralscheibe UAE 1-fach, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß GZUAE1A9010

Preis
Preis auf Anfrage
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung. Da das Nachfolgeprodukt nicht vollständig funktionsgleich ist, beachten Sie bitte vor Bestellung die entsprechenden Hinweise.GZUAE1A9016

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    UAE/IAE (ISDN)
Abmes­sungen
  • Breite
    55 mm
  • Höhe
    55 mm
  • Tiefe
    13 mm
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Schrau­b­an­schluss, Schraub­be­fes­ti­gung, Schnapp­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Werk­stoff
    Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Texte
  • Beschrif­tung
    Ohne Beschrif­tungs­feld
  • Zuge­hö­rige Serien
    Hager Multi­media 80mm BRx, Hager Multi­media 100mm BRx, Hager Multi­media 120mm BRx

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.