The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Anschluss­technik
    • PE- und N-Klem­men, quick­connect und Zubehör
    • GZ07E
    EAN
    3250613060848
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H124
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • PE- und N-Klem­men, quick­connect und Zubehör
    • Mini­ver­teiler Aufputz und Zubehör
    • Quick­Connect Klemmen
    • Mehr sehen

    PE Klemme mit 7 Klemmstellen,Minigamma,IP2 x,grün-gelb GZ07E

    Preis
    9,11 €
    / Stück *
    9,11 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    PE Klemme mit 7 Klemmstellen,Minigamma,IP2 x,grün-gelb

    GZ07E

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Quick-­Connect Klemme 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 8 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Quick-­Connect Klemme
    • KN99E

      Klemmen, QuickConnect, PE, Steckbrücken, 1 Satz=10 Stück

      35,90 €  / Stück*

    Passend zu

    • GZ110S

      Klemmenträger für Miniverteiler, gamma, 10 Modul

      4,01 €  / Stück*
    • GZ108S

      Klemmenträger für Miniverteiler, gamma, 8 Modul

      3,81 €  / Stück*
    • GZ106S

      Klemmenträger für Miniverteiler, gamma, 6 Modul

      3,56 €  / Stück*
    • GZ104S

      Klemmenträger für Miniverteiler, gamma, 4 Modul

      3,26 €  / Stück*
    • GD104N

      Miniverteiler, gamma, 4 Modul, IP30, 1xPE, 1xN

      18,40 €  / Stück*
    • GD106N

      Miniverteiler, gamma, 6 Modul, IP30, 1xPE, 1xN

      18,70 €  / Stück*
    • GD108N

      Miniverteiler, gamma, 8 Modul, IP30, 1xPE, 1xN

      21,40 €  / Stück*
    • GD110N

      Miniverteiler, gamma, 10 Modul, IP30, 1xPE, 1xN

      23,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      63 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 400 V
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACH declaration GZ07E
    PDF
    RoHS Report GZ07E
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild GZ07E | Hager Deutschland

      Produktbild GZ07E

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GZ07E | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GZ07E

      PE Klemme mit 7 Klemmstellen,Minigamma,IP2 x,grün-gelb

      PDF
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-12-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-04-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-04-15

      PDF
      174,16 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-05-02 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      GP106P - Tür für Miniverteiler, gamma, 6 Modul, weiß
      GP106P
      Tür für Miniverteiler, gamma, 6 Modul, weiß
      Preis
      6,71 €
      / Stück *
      6,71 €
      / Stück *
    • 2
      GD104N - Miniverteiler gamma (Mini-Verteilerkasten), 4 PLE, 1xPE, 1xN, IP30
      GD104N
      Miniverteiler, gamma, 4 Modul, IP30, 1xPE, 1xN
      Preis
      18,40 €
      / Stück *
      18,40 €
      / Stück *
    • 3
      GP102P - Tür für Miniverteiler, gamma, 2 Modul, weiß
      GP102P
      Tür für Miniverteiler, gamma, 2 Modul, weiß
      Preis
      4,91 €
      / Stück *
      4,91 €
      / Stück *
    • 4
      GZ108S - Klemmenträger für Miniverteiler, gamma, 8 Modul
      GZ108S
      Klemmenträger für Miniverteiler, gamma, 8 Modul
      Preis
      3,81 €
      / Stück *
      3,81 €
      / Stück *
    • 5
      GD106N - Miniverteiler gamma (Mini-Verteilerkasten), 6 PLE, 1xPE, 1xN, IP30
      GD106N
      Miniverteiler, gamma, 6 Modul, IP30, 1xPE, 1xN
      Preis
      18,70 €
      / Stück *
      18,70 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    •  
    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG