Hager

GZ04E

PE Klemme mit 4 Klemmstellen,Minigamma,IP2 x,grün-gelb
Best-Nr.
GZ04E
EAN-Nr.
3250613060824
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H124
Preis
5,90 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Farbe
    • weiß

    Downloads

    Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    • Produktbild für GZ04E

    • Technischer Anhang

    • Technischer Anhang - Kleinverteiler

      Stand: 01.01.2020

      PDF
      3 MB
    Weitere Downloads

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.