The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Gerä­te­einbau
    • Gerä­te­ein­bau­do­sen, Rahmen­blende modular und Blen­den­zwi­schen­stück
    • GV120LAN
    EAN
    4012740874892
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T040
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Gerä­te­ein­bau­do­sen, Rahmen­blende modular und Blen­den­zwi­schen­stück

    Blendenzwischstück anreihbar aus ABS halogenfrei Oberteil 120mm lackiert Alu GV120LAN

    Preis
    5,50 €
    / Stück *
    5,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Blendenzwischstück anreihbar aus ABS halogenfrei Oberteil 120mm lackiert Alu

    GV120LAN

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Länge
      10 mm
    • Ober­teil Breite
      120 mm
    Konfi­gu­ra­tion
    • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
      Zwischen­stück
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
    • Ober­fläche
      Lackiert
    • Farbe
      Alumi­nium
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Umwelt-Produktdeklaration (PEP)
    PDF
    218,04 kB
    Hager REACH declaration GV120LAN
    PDF
    Hager RoHS Report GV120LAN
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild GV120LAN | Hager Deutschland

      Produktbild GV120LAN

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GV120LAN | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GV120LAN

      Blendenzwischstück anreihbar aus ABS halogenfrei Oberteil 120mm lackiert Alu

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

      CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019)

      Konformitätserklärung International 2019-08-23

      PDF
      42,74 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      GR0800BLAN - Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, lack alu
      GR0800BLAN
      Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, lack alu
      Preis
      8,00 €
      / Stück *
      8,00 €
      / Stück *
    • 2
      GR0802BLAN - Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu
      GR0802BLAN
      Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu
      Preis
      11,20 €
      / Stück *
      11,20 €
      / Stück *
    • 3
      GR1202BLAN - Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 50, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu
      GR1202BLAN
      Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 50, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu
      Preis
      13,50 €
      / Stück *
      13,50 €
      / Stück *
    • 4
      GR1200B7035 - Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 50, OT 120, hfr, lichtgrau
      GR1200B7035
      Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 50, OT 120, hfr, lichtgrau
      Preis
      6,90 €
      / Stück *
      6,90 €
      / Stück *
    • 5
      GR1200KB7035 - Rahmenblende modular, BR, ZS 50, OT 120, hfr, lichtgrau
      GR1200KB7035
      Rahmenblende modular, BR, ZS 50, OT 120, hfr, lichtgrau
      Preis
      6,90 €
      / Stück *
      6,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Blendenzwischstück anreihbar aus ABS halogenfrei Oberteil 120mm lackiert Alu

    Blendenzwischenstück für Blenden modular, anreihbar.

    Länge: 10 mm
    Oberteil Breite: 120 mm
    Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): Zwischenstück
    Schnittkaschierend: Nein
    Mit Beschriftungsfeld: Nein
    Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
    Oberfläche: Lackiert
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Aluminium

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : GV120LAN
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG