Auslauf

Steckdose+Schalter mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in cremeweiß GS11009001

EAN
4012740850957
Marke
Hager
VPE
10 Stücke
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Steck­ver­binder und Zubehör 3 Produkte verfügbar
  • Anschluss-/­Ver­bin­dungs­lei­tung 32 Produkte verfügbar
  • H-Ver­teiler 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Wago Winsta
  • Anschluss­quer­schnitt flexi­bler Leiter ohne Aderend­hülse
    1,5 - 2,5 mm²
Sicherheit
  • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
    Ja
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
  • Schutzart IP
    IP20
Werk­stoff
  • Farbe
    Creme­weiß
  • RAL Nummer
    9001
  • Glanz­grad
    Matt
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    C-Profil, Gerä­te­ein­bau­kanal
Konnek­ti­vi­tät.
  • Monta­geart
    Anreihbar
Ausstat­tung
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
    SCHUKO
  • Verdrehter Zentral­ein­satz
    Nein
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
  • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
    Nein
  • Mit Signal­lampe
    Nein
Zubehör
  • Vorbe­stückt mit
    Schutz­kon­taktsteck­dose mit Schalter
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Texte
  • Aufdruck
    Ohne Aufdruck
  • Schutz
    Erhöhter Berüh­rungs­schutz
  • Zuge­hö­rige Serien
    Hager Steck­dose 80mm BRx, Hager Steck­dose 100mm BRx, Hager Steck­dose 120mm BRx

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.