Tür, Miniverteiler 8 Platzeinheiten, transparent GP108T

EAN
3250612960286
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H124
8,90 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Schließ­system 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abde­ckung, Tür
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Ja
  • Art der Schranktür
    Anschlagtür
  • Anzahl der Schlösser
    1
Werk­stoff
  • Farbe
    Weiß
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP00
  • Schlie­ßungstyp
    Zylin­der­schloss

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.