The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­me­dia­ver­teiler
    • Mini­ver­teiler Aufputz und Zubehör
    • GP106T
    EAN
    3250612960279
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H124
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Mini­ver­teiler Aufputz und Zubehör

    Tür, Miniverteiler 6 Platzeinheiten, transparent GP106T

    Preis
    8,61 €
    / Stück *
    8,61 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Tür, Miniverteiler 6 Platzeinheiten, transparent

    GP106T

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Schließ­system 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schließ­system
    • VZ313

      Türschloss, gamma, für Türen des Miniverteiler, GD

      28,90 €  / Stück*

    Passend zu

    • GD106N

      Miniverteiler, gamma, 6 Modul, IP30, 1xPE, 1xN

      18,70 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      180 mm
    • Breite
      146 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Ja
    • Art der Schranktür
      Anschlagtür
    • Anzahl der Schlösser
      1
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    • Produkt­farbe
      Weiß
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP40
    • Schlie­ßungstyp
      Zylin­der­schloss
    Ausstat­tung
    • Anzahl Schlüssel
      1

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration GP106T
    PDF
    RoHS Report GP106T
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild GP106T | Hager Deutschland

      Produktbild GP106T

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GP106T | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GP106T

      Tür, Miniverteiler 6 Platzeinheiten, transparent

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild 6LE005632A | Hager Deutschland

      6LE005632A

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      2,01 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-04-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-04-15

      PDF
      174,16 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      658,88 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      GD104N - Miniverteiler gamma (Mini-Verteilerkasten), 4 PLE, 1xPE, 1xN, IP30
      GD104N
      Miniverteiler, gamma, 4 Modul, IP30, 1xPE, 1xN
      Preis
      18,40 €
      / Stück *
      18,40 €
      / Stück *
    • 2
      GD106N - Miniverteiler gamma (Mini-Verteilerkasten), 6 PLE, 1xPE, 1xN, IP30
      GD106N
      Miniverteiler, gamma, 6 Modul, IP30, 1xPE, 1xN
      Preis
      18,70 €
      / Stück *
      18,70 €
      / Stück *
    • 3
      GP102T - Tür, Miniverteiler, 2 Platzeinheiten, transparent
      GP102T
      Tür, Miniverteiler, 2 Platzeinheiten, transparent
      Preis
      6,21 €
      / Stück *
      6,21 €
      / Stück *
    • 4
      GP104T - Tür, Miniverteiler 4 Platzeinheiten, transparent
      GP104T
      Tür, Miniverteiler 4 Platzeinheiten, transparent
      Preis
      8,21 €
      / Stück *
      8,21 €
      / Stück *
    • 5
      GP102P - Tür für Miniverteiler, gamma, 2 Modul, weiß
      GP102P
      Tür für Miniverteiler, gamma, 2 Modul, weiß
      Preis
      4,91 €
      / Stück *
      4,91 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG