The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Gerä­te­einbau
    • Gerä­te­einbau mit Rahmen­blende modular 55 x 55 mm
    • GMSET069016
    EAN
    4012740986694
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T020
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Gerä­te­einbau mit Rahmen­blende modular 55 x 55 mm

    Multimedia-Anschlussset für DisplayPort+HDMI frontrastend verkehrsweiß GMSET069016

    Preis
    78,30 €
    / Stück *
    78,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Multimedia-Anschlussset für DisplayPort+HDMI frontrastend verkehrsweiß

    GMSET069016

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    • Glanz­grad
      Matt
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      80 mm
    • Breite
      103 mm
    • Tiefe
      50 mm
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      UAE/IAE (ISDN)
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Ja
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP00
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Komplettein­rich­tung mit Rahmen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration GMSET069016
    PDF
    Hager RoHS Report GMSET069016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild GMSET069016 | Hager Deutschland

      Produktbild GMSET069016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GMSET069016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GMSET069016

      Multimedia-Anschlussset für DisplayPort+HDMI frontrastend verkehrsweiß

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für GSETMM10xx-GMSETxx - Einbausets Multimedia (DE, 2022-04) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für GSETMM10xx-GMSETxx - Einbausets Multimedia (DE, 2022-04)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-04-25

      PDF
      3,27 MB
    • Technische Broschüre

      Bild News - Markteinführung April 2022 | Hager Deutschland

      News - Markteinführung April 2022

      (22DE0010)

      PDF
      3,85 MB
    • Produktinformation

      Bild Produktinformation BR-Family tehalit-Geräteeinbau Datentechnik & Multimedia | Hager Deutschland

      Produktinformation BR-Family tehalit-Geräteeinbau Datentechnik & Multimedia

      Produktinformation de-DE 2022-09-01

      PDF
      3,40 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild CE Konformitätserklärung für Einbauset Multimedia und Datentechnik  GMDMx GZDMx GSETMMx GSETDMx (DE-EN, Stand 08.2022) | Hager Deutschland

      CE Konformitätserklärung für Einbauset Multimedia und Datentechnik GMDMx GZDMx GSETMMx GSETDMx (DE-EN, Stand 08.2022)

      Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2022-08-17

      PDF
      534,09 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      GMSET039016 - Multimedia-Anschlussset für VGA frontrastend verkehrsweiß
      GMSET039016
      Multimedia-Anschlussset für VGA frontrastend verkehrsweiß
      Preis
      53,40 €
      / Stück *
      53,40 €
      / Stück *
    • 2
      GSETDM1029011 - Geräteeinbauset 2-fach RJ45 für Type 10 frontrastend graphitschwarz
      GSETDM1029011
      Geräteeinbauset 2-fach RJ45 für Type 10 frontrastend graphitschwarz
      Preis
      27,30 €
      / Stück *
      27,30 €
      / Stück *
    • 3
      GSETDM1029016 - Geräteeinbauset 2-fach RJ45 für Type 10 frontrastend verkehrsweiß
      GSETDM1029016
      Geräteeinbauset 2-fach RJ45 für Type 10 frontrastend verkehrsweiß
      Preis
      27,30 €
      / Stück *
      27,30 €
      / Stück *
    • 4
      GMDM032 - Montagerahmen 2-fach für GZDM2module RJ45 Typ 03 zu Zentralscheibe 55 GZDM2
      GMDM032
      Montagerahmen 2-fach für GZDM2module RJ45 Typ 03 zu Zentralscheibe 55 GZDM2
      Preis
      16,70 €
      / Stück *
      16,70 €
      / Stück *
    • 5
      GSETMM3117035 - Montagerahmen 1-fach für Multimediaanschlüsse Typ 31 mit Zentralscheibe 55 lg
      GSETMM3117035
      Montagerahmen 1-fach für Multimediaanschlüsse Typ 31 mit Zentralscheibe 55 lg
      Preis
      16,70 €
      / Stück *
      16,70 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Multimedia-Anschlussset für DisplayPort+HDMI frontrastend verkehrsweiß

    Multimedia-Anschlussset für Brüstungskanäle mit Oberteilbreite 80 mm. Bestehend aus Montagerahmen Multimedia Typ 3021. Anschlusskabel DisplayPort 1.2 sowie HDMI 1.4, je 0,2 m Kabelpeitsche, Buchse/Buchse Ausführung. Gerätedose zur Aufnahme von Kommunikationsanschlussdosen, für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage. Zentralscheibe zur Werkzeuglosen Montage auf Montagerahmen Multimedia Typ 302. Rahmenblende für Brüstungskanal, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage an der Gerätedose, Kompatibel mit 9mm Beschriftungsbändern. Modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm.

    Farbe: Verkehrsweiß
    Glanzgrad: Matt
    Oberfläche: Unbehandelt

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : GMSET069016
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG