The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • GMRJ453
    EAN
    4012740981583
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Anschluss Modul 3x RJ45, Cat.6a, für Zentralscheibe UAE 3-fach, hfr GMRJ453

    Preis
    Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Anschluss Modul 3x RJ45, Cat.6a, für Zentralscheibe UAE 3-fach, hfr

    GMRJ453

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Mit trans­pa­rentem Beschrif­tungs­träger
      Nein
    • Anzahl der Ausgänge
      1
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      RJ
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP00

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild GMRJ453 | Hager Deutschland

      Produktbild GMRJ453

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GMRJ453 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GMRJ453

      Anschluss Modul 3x RJ45, Cat.6a, für Zentralscheibe UAE 3-fach, hfr

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für GMKRJ45 (DE-EN-FR, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für GMKRJ45 (DE-EN-FR, Stand: 07.2019)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2019-06-27

      PDF
      1,10 MB
    • Datenblatt

      Bild DS-FR_GMKRJ45 | Hager Deutschland

      DS-FR_GMKRJ45

      Produktdatenblatt fr-FR 2017-12-19

      PDF
      1,39 MB
      Bild DS_GMKRJ45 | Hager Deutschland

      DS_GMKRJ45

      Produktdatenblatt de-DE 2017-12-19

      PDF
      1,39 MB
      Bild DS_GMKRJ45_EN | Hager Deutschland

      DS_GMKRJ45_EN

      Produktdatenblatt en-GB 2017-12-19

      PDF
      1,39 MB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG