The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • GKWAD93006

Verbindungsleitung WAGO Winsta Code B, 3x1.5², 0.6m, hfr, Cca, schwarz GKWAD93006

EAN
4012740002943
Marke
Hager
VPE
40 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage

Verbindungsleitung WAGO Winsta Code B, 3x1.5², 0.6m, hfr, Cca, schwarz

GKWAD93006

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    400 - 400 V
  • Bemes­sungs­stoß­span­nung
    6 kV
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Kabel
  • Kabel­durch­messer
    9,4 mm
  • Kabel­länge
    0,6 m
  • Leitung dauer­tem­pe­ra­tur­be­ständig bis
    60 °C
Abmes­sungen
  • Länge
    600 mm
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    1,5 - 4 mm²
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Wago Winsta
Abde­ckung, Tür
  • Verrie­gelbar
    Ja
Konnek­ti­vität
  • Anzahl der Adern
    3
Ausstat­tung
  • Mecha­ni­sche Kodie­rung
    Ja
  • Kabeltyp Seite 1
    Buchse
  • Kabeltyp Seite 2
    Stecker
  • Kabelart
    H05Z1Z1-F
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Farbe Kontaktein­satz
    Grau
Leis­tung
  • Brand­last
    0,1727 kWh
Wider­stand
  • Kontakt­wi­der­stand
    1 mΩ

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration GKWAD93006
PDF
RoHS Report GKWAD93006
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild GKWAD93006 | Hager Deutschland

    Produktbild GKWAD93006

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt GKWAD93006 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt GKWAD93006

    Verbindungsleitung WAGO Winsta Code B, 3x1.5², 0.6m, hfr, Cca, schwarz

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung de-DE 2025-10-31 | Hager Deutschland

    Montageanleitung de-DE 2025-10-31

    PDF
    4,59 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration Wago | Hager Deutschland

    EU Declaration Wago

    Konformitätserklärung en-GB 2023-01-25

    PDF
    141,68 kB
    Bild Konformitätserklärung de-DE, en-GB 2025-10-13 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung de-DE, en-GB 2025-10-13

    PDF
    190,32 kB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG