The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­me­dia­ver­teiler
    • Mini­ver­teiler Aufputz und Zubehör
    • GD106N
    Der Mini-Verteiler gamma ist ein Kleinverteiler mit 6 Platzeinheiten, ausgestattet mit einem Erdungsanschluss und einem Neutralleiter. Er bietet Schutz nach IP30, was ihn gegen Fremdkörper und Zugang mit Werkzeugen sichert. Ideal für kleinere Stromverteilungen-/Installationen in trockener Umgebung.
    EAN
    3250612843176
    Marke
    Hager
    VPE
    4 Stück
    Preisgruppe
    H124
    • Mini­ver­teiler Aufputz und Zubehör

    Miniverteiler gamma (Mini-Verteilerkasten), 6 PLE, 1xPE, 1xN, IP30 GD106N

    Preis
    19,20 €
    / Stück *
    19,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Miniverteiler gamma (Mini-Verteilerkasten), 6 PLE, 1xPE, 1xN, IP30

    GD106N

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Tür/­Be­di­en­feld 2 Produkte verfügbar
    • Schließ­system 1 Produkte verfügbar
    • Quick-­Connect Klemme 2 Produkte verfügbar
    • Abdeck­strei­fen­/-leiste 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Tür/­Be­di­en­feld
    • Schließ­system
    • Quick-­Connect Klemme
    • Abdeck­strei­fen­/-leiste
    • GP106T

      Tür, Miniverteiler 6 Platzeinheiten, transparent

      8,80 €  / Stück*
    • GP106P

      Tür für Miniverteiler, gamma, 6 Modul, weiß

      6,90 €  / Stück*
    • VZ313

      Türschloss, gamma, für Türen des Miniverteiler, GD

      29,60 €  / Stück*
    • GZ07N

      N Klemme mit 7 Klemmstellen, Minigamma, IP2 x, blau

      9,30 €  / Stück*
    • GZ07E

      PE Klemme mit 7 Klemmstellen, Minigamma, IP2 x, grün-gelb

      9,30 €  / Stück*
    • S35S

      Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar

      5,40 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 - 230 V
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    • Montage auf
      Aufputz
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      50 A
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Schienen
      1
    • Anzahl Reihen
      1
    • Anzahl Felder
      1
    • Mit Schloss
      Nein
    • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
      Ja
    • Mit Erdungs­klem­men­block
      Ja
    • Mit Monta­ge­platte
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      6
    Funk­ti­onen
    • Absi­che­rung Hauptschalter als Einspei­se­gerät
      Nein
    • Mit Leitungs­ein­füh­rung
      Ja
    Abmes­sungen
    • Höhe
      180 mm
    • Breite
      146 mm
    • Tiefe
      82 mm
    • Breite in Teilungs­einheiten
      6
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl der Schlösser
      0
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiß
    Sicherheit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    • Schlie­ßungstyp
      Ohne Schloss
    • Glühdraht­test
      750 °C

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration GD106N
    PDF
    RoHS Report GD106N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild GD106N | Hager Deutschland

      Produktbild GD106N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GD106N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GD106N

      Miniverteiler, gamma, 6 Modul, IP30, 1xPE, 1xN

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild 6LE005632A | Hager Deutschland

      6LE005632A

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      2,01 MB
      Bild UK_HAGER_INS_IPRATINGS.pdf | Hager Deutschland

      UK_HAGER_INS_IPRATINGS.pdf

      IP Rating Guidance

      PDF
      356,09 kB
    • BIM Revit Objekte

      Bild BIM Revit Objekte de-DE 2026-02-12 | Hager Deutschland

      BIM Revit Objekte de-DE 2026-02-12

      RFA
      1,17 MB
      Bild BIM Revit Objekte de-DE 2026-02-12 | Hager Deutschland

      BIM Revit Objekte de-DE 2026-02-12

      RFA
      1,16 MB
      Bild Serie: Mini Gamma. Verteiler IP30 mit DIN-Schienensystem. Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022 | Hager Deutschland

      Serie: Mini Gamma. Verteiler IP30 mit DIN-Schienensystem. Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,25 MB
      Bild Serie: Mini Gamma. Verteiler IP30 mit DIN-Schienensystem. Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022 | Hager Deutschland

      Serie: Mini Gamma. Verteiler IP30 mit DIN-Schienensystem. Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,23 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-10-14

      PDF
      824,09 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-04-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-04-15

      PDF
      174,16 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      658,88 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      GP108T - Tür, Miniverteiler 8 Platzeinheiten, transparent
      GP108T
      Tür, Miniverteiler 8 Platzeinheiten, transparent
      Preis
      9,50 €
      / Stück *
      9,50 €
      / Stück *
    • 2
      GP102P - Tür für Miniverteiler, gamma, 2 Modul, weiß
      GP102P
      Tür für Miniverteiler, gamma, 2 Modul, weiß
      Preis
      5,00 €
      / Stück *
      5,00 €
      / Stück *
    • 3
      GP106P - Tür für Miniverteiler, gamma, 6 Modul, weiß
      GP106P
      Tür für Miniverteiler, gamma, 6 Modul, weiß
      Preis
      6,90 €
      / Stück *
      6,90 €
      / Stück *
    • 4
      GD104N - Miniverteiler gamma (Mini-Verteilerkasten), 4 PLE, 1xPE, 1xN, IP30
      GD104N
      Miniverteiler, gamma, 4 Modul, IP30, 1xPE, 1xN
      Preis
      18,90 €
      / Stück *
      18,90 €
      / Stück *
    • 5
      VZ312 - Ersatzschlüssel für VZ311
      VZ312
      Ersatzschlüssel für VZ311
      Preis
      5,20 €
      / Stück *
      5,20 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Miniverteiler, gamma, 6 Modul, IP30, 1xPE, 1xN

    Miniverteiler als Kleinstverteiler aus Kunststoff nach Maßnorm DIN 43880, als Berührungsschutzabdeckung nach BGV A2 und zur Aufputz/Aufbau Montage mit 46 mm Geräteschlitz, serienmäßig plombierbar. Zum Einbau von REG-Geräten mit max. Nennstrom 63 A bei 230 V AC und 3 x 45 A bei 400 V AC.

    Montage auf: Aufputz
    Anzahl der Schienen: 1
    Anzahl Reihen: 1
    Anzahl Felder: 1
    Anzahl Module: 6
    Höhe: 180 mm
    Breite: 146 mm
    Tiefe: 82 mm
    Anzahl der Schlösser: 0
    Werkstoff: Kunststoff
    Schutzklasse: Schutzklasse II
    Stoßfestigkeit IK: IK05
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
    Halogenfrei: Nein
    Schließungstyp: Ohne Schloss

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: GD106N
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG