The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • GB120219001
    EAN
    4012740855952
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm beschriftbar anreihbar hfr cremeweiß GB120219001

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm beschriftbar anreihbar hfr cremeweiß

    GB120219001

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Mehr sehen (9)
    Previous
    Previous
    GS20009011
    GS20009011
    Steckdose 2-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in graphitschwarz
    37,90 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    GS20003020
    GS20003020
    Steckdose 2-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsrot
    50,00 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    GS20006029
    GS20006029
    Steckdose 2-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in minzgrün
    50,00 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    GS20103020
    GS20103020
    Steckdose 2-fach 45° mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsrot
    50,00 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    GS20106029
    GS20106029
    Steckdose 2-fach 45° mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in minzgrün
    50,00 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    GS11009011
    GS11009011
    Steckdose+Schalter mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in graphitschwarz
    73,70 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Zubehör verpflichtend

    • GS20009011

      Steckdose 2-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in graphitschwarz

      37,90 €  / Stück*
    • GS20003020

      Steckdose 2-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsrot

      50,00 €  / Stück*
    • GS20006029

      Steckdose 2-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in minzgrün

      50,00 €  / Stück*
    • GS20103020

      Steckdose 2-fach 45° mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsrot

      50,00 €  / Stück*
    • GS20106029

      Steckdose 2-fach 45° mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in minzgrün

      50,00 €  / Stück*
    • GS11009011

      Steckdose+Schalter mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in graphitschwarz

      73,70 €  / Stück*
    • GS11003020

      Steckdose+Schalter mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsrot

      73,70 €  / Stück*
    • GS12009011

      Steckdose+Feinschutz mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in graphitschwarz

      202,40 €  / Stück*
    • GS12003020

      Steckdose+Feinschutz mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsrot

      202,40 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Länge
      152 mm
    • Ober­teil Breite
      120 mm
    • Durch­messer der Öffnung
      48 mm
    • Anzahl Einheiten
      2
    Konfi­gu­ra­tion
    • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
      Blenden 2-fach
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Ja
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
    • Farbe
      Creme­weiß
    • RAL Nummer
      9001
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Nein

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild GB120219001 | Hager Deutschland

      Produktbild GB120219001

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GB120219001 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GB120219001

      Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm beschriftbar anreihbar hfr cremeweiß

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

      CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019)

      Konformitätserklärung International 2019-08-23

      PDF
      42,74 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG