The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • GB100219001

Blende 2-fach Steckdose zu BRH 100mm beschriftbar anreihbar hfr cremeweiß GB100219001

EAN
4012740842488
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Blende 2-fach Steckdose zu BRH 100mm beschriftbar anreihbar hfr cremeweiß

GB100219001

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Mehr sehen (9)
Previous
Previous
GS20009011
GS20009011
Steckdose 2-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in graphitschwarz
37,90 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
GS20003020
GS20003020
Steckdose 2-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsrot
50,00 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
GS20006029
GS20006029
Steckdose 2-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in minzgrün
50,00 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
GS20103020
GS20103020
Steckdose 2-fach 45° mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsrot
50,00 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
GS20106029
GS20106029
Steckdose 2-fach 45° mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in minzgrün
50,00 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
GS11009011
GS11009011
Steckdose+Schalter mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in graphitschwarz
73,70 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Zubehör verpflichtend

  • GS20009011

    Steckdose 2-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in graphitschwarz

    37,90 €  / Stück*
  • GS20003020

    Steckdose 2-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsrot

    50,00 €  / Stück*
  • GS20006029

    Steckdose 2-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in minzgrün

    50,00 €  / Stück*
  • GS20103020

    Steckdose 2-fach 45° mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsrot

    50,00 €  / Stück*
  • GS20106029

    Steckdose 2-fach 45° mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in minzgrün

    50,00 €  / Stück*
  • GS11009011

    Steckdose+Schalter mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in graphitschwarz

    73,70 €  / Stück*
  • GS11003020

    Steckdose+Schalter mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsrot

    73,70 €  / Stück*
  • GS12009011

    Steckdose+Feinschutz mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in graphitschwarz

    202,40 €  / Stück*
  • GS12003020

    Steckdose+Feinschutz mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsrot

    202,40 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Länge
    152 mm
  • Ober­teil Breite
    100 mm
  • Durch­messer der Öffnung
    48 mm
  • Anzahl Einheiten
    2
Konfi­gu­ra­tion
  • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
    Blenden 2-fach
  • Schnitt­ka­schie­rend
    Ja
Zubehör
  • Mit Beschrif­tungs­feld
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
  • Farbe
    Creme­weiß
  • RAL Nummer
    9001
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Nein

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild GB100219001 | Hager Deutschland

    Produktbild GB100219001

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt GB100219001 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt GB100219001

    Blende 2-fach Steckdose zu BRH 100mm beschriftbar anreihbar hfr cremeweiß

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG