The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • GB080319010
    EAN
    4012740909969
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme

    Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr reinweiß GB080319010

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Ähnliche Produkte:

    GB080319016

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr reinweiß

    GB080319010

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    GS30009011
    GS30009011
    Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in graphitschwarz
    60,90 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    GS30003020
    GS30003020
    Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsrot
    81,60 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    GS30006029
    GS30006029
    Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in minzgrün
    81,60 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    GS30019011
    GS30019011
    Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in graphitschwarz
    60,90 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    GS30013020
    GS30013020
    Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsrot
    81,60 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    GS30016029
    GS30016029
    Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in minzgrün
    81,60 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Länge
      212 mm
    • Ober­teil Breite
      80 mm
    • Durch­messer der Öffnung
      48 mm
    • Anzahl Einheiten
      3
    Konfi­gu­ra­tion
    • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
      Blenden 3-fach
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Ja
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration GB080319010
    PDF
    Hager RoHS Report GB080319010
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild GB080319010 | Hager Deutschland

      Produktbild GB080319010

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GB080319010 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GB080319010

      Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr reinweiß

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme | Hager Deutschland

      Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme

      Die Online-Hilfe unterstützt Sie bei der Zusammenstellung Ihres Brüstungskanalsystems.

      URL
      Bild Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen | Hager Deutschland

      Online Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen

      Planen Sie mit dem Online-Konfigurator von Hager Ihre Unterflurversorgungseinheit oder Decken- und Bodenanschlusssäule. Ganz einfach per Drag & Drop.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

      CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019)

      Konformitätserklärung International 2019-08-23

      PDF
      42,74 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG