The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • Doppel- und Hohl­raum­bo­den­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • G71267021
    EAN
    4012740884587
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T050
    • Doppel- und Hohl­raum­bo­den­in­stal­la­ti­ons­sys­teme

    Kaschierung für Fußteil Rundkette PVC anthrazit G71267021

    Preis
    23,80 €
    / Stück *
    23,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kaschierung für Fußteil Rundkette PVC anthrazit

    G71267021

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • RK19005

      Rundkette starr/flexibel 2 Kammern aus PP d=70mm ausgezogene L=1m tiefschwarz

      66,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Schwa­rz­grau
    • RAL Nummer
      9005

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration G71267021
    PDF
    RoHS Report G71267021
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild G71267021 | Hager Deutschland

      Produktbild G71267021

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt G71267021 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt G71267021

      Kaschierung für Fußteil Rundkette PVC anthrazit

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2026-03-12

      PDF
      298,85 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FKH7035 - Bodenhalterung aus Stahlblech für Flachkette Länge 0,5m lichtgrau
      FKH7035
      Bodenhalterung aus Stahlblech für Flachkette Länge 0, 5m lichtgrau
      Preis
      52,60 €
      / Stück *
      52,60 €
      / Stück *
    • 2
      SPWA669010 - Sammelpunkt Energie 2x6 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wago 6x weiß/schwarz
      SPWA669010
      Sammelpunkt Energie 2x6 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wago 6x weiß/schwarz
      Preis
      310,50 €
      / Stück *
      310,50 €
      / Stück *
    • 3
      G71407021 - Bodenverteiler-Oberteil Stahlblech zu Flachkette oder Aufbodenkanäle anthrazit
      G71407021
      Bodenverteiler-Oberteil Stahlblech zu Flachkette oder Aufbodenkanäle anthrazit
      Preis
      25,50 €
      / Stück *
      25,50 €
      / Stück *
    • 4
      SPWG669010 - Sammelpunkt Energie 2x6 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wieland 6x weiß/schw
      SPWG669010
      Sammelpunkt Energie 2x6 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wieland 6x weiß/schw
      Preis
      339,10 €
      / Stück *
      339,10 €
      / Stück *
    • 5
      RKA9005 - Halter mit Zugentlastung zum Anschrauben an Wand/Boden Polyamid für Rundkette ts
      RKA9005
      Halter mit Zugentlastung zum Anschrauben an Wand/Boden Polyamid für Rundkette ts
      Preis
      5,30 €
      / Stück *
      5,30 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG