The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • Doppel- und Hohl­raum­bo­den­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • G71237035
    EAN
    4012740832496
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T050
    • Doppel- und Hohl­raum­bo­den­in­stal­la­ti­ons­sys­teme

    Abzweigung von Rundkette auf Aufbodenkanal AKA, lichtgrau G71237035

    Preis
    29,30 €
    / Stück *
    29,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Abzweigung von Rundkette auf Aufbodenkanal AKA, lichtgrau

    G71237035

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 3 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • RK17035

      Rundkette flexibel mit 2 Kammern aus PP Länge 1m lichtgrau

      66,00 €  / Stück*
    • AKA181250ELN

      Aufbodenkanal mit 2 Kammern aus Aluminium AKA 18x125mm eloxiert

      79,00 €  / m*
    • G71117035

      Rundkette starr/flexibel mit Fußteil/Halter d=70mm ausgezogene L=0, 8m lichtgrau

      75,70 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­amid (PA)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration G71237035
    PDF
    RoHS Report G71237035
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild G71237035 | Hager Deutschland

      Produktbild G71237035

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt G71237035 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt G71237035

      Abzweigung von Rundkette auf Aufbodenkanal AKA, lichtgrau

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2026-03-12

      PDF
      298,85 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      RKA9005 - Halter mit Zugentlastung zum Anschrauben an Wand/Boden Polyamid für Rundkette ts
      RKA9005
      Halter mit Zugentlastung zum Anschrauben an Wand/Boden Polyamid für Rundkette ts
      Preis
      5,30 €
      / Stück *
      5,30 €
      / Stück *
    • 2
      G71407021 - Bodenverteiler-Oberteil Stahlblech zu Flachkette oder Aufbodenkanäle anthrazit
      G71407021
      Bodenverteiler-Oberteil Stahlblech zu Flachkette oder Aufbodenkanäle anthrazit
      Preis
      25,50 €
      / Stück *
      25,50 €
      / Stück *
    • 3
      FKH7035 - Bodenhalterung aus Stahlblech für Flachkette Länge 0,5m lichtgrau
      FKH7035
      Bodenhalterung aus Stahlblech für Flachkette Länge 0, 5m lichtgrau
      Preis
      52,60 €
      / Stück *
      52,60 €
      / Stück *
    • 4
      SPWA669010 - Sammelpunkt Energie 2x6 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wago 6x weiß/schwarz
      SPWA669010
      Sammelpunkt Energie 2x6 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wago 6x weiß/schwarz
      Preis
      310,50 €
      / Stück *
      310,50 €
      / Stück *
    • 5
      G71227021 - Abzweigung von Rundkette auf Flachkette, anthrazit
      G71227021
      Abzweigung von Rundkette auf Flachkette, anthrazit
      Preis
      29,30 €
      / Stück *
      29,30 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG