The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Arbeits­platz­an­schluss­sys­teme
    • Anbau­an­schluss­einheiten
    • G7067ELN
    EAN
    4012740887069
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T050
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Anbau­an­schluss­einheiten

    Anbauanschlusseinheit 3 Steckdosen 3m Leitung Alu eloxiert G7067ELN

    Preis
    116,80 €
    / Stück *
    116,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Anbauanschlusseinheit 3 Steckdosen 3m Leitung Alu eloxiert

    G7067ELN

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kabel
    • Länge des Anschluss­ka­bels
      3000 mm
    Abmes­sungen
    • Höhe
      70 mm
    • Breite
      70 mm
    • Länge
      174 mm
    Zubehör
    • Vorbe­stückt
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Alumi­nium, Poly­vi­nyl­chlorid (PVC), Kunststoff
    • Farbe
      Alumi­nium
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration G7067ELN
    PDF
    RoHS Report G7067ELN
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild G7067ELN | Hager Deutschland

      Produktbild G7067ELN

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt G7067ELN | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt G7067ELN

      Anbauanschlusseinheit 3 Steckdosen 3m Leitung Alu eloxiert

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

      Flexibel versorgen

      Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

      PDF
      7,21 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild CE-Konformitätserklärung für G70xx - Zubehör (Stand: 11.2016) | Hager Deutschland

      CE-Konformitätserklärung für G70xx - Zubehör (Stand: 11.2016)

      Konformitätserklärung International 2017-01-13

      PDF
      26,56 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      2
    • 1
      G7068ELN - Anbauanschlusseinheit 5 Steckdosen 1xdauer 4xschaltbar 3m Leitung Alu eloxiert
      G7068ELN
      Anbauanschlusseinheit 5 Steckdosen 1xdauer 4xschaltbar 3m Leitung Alu eloxiert
      Preis
      218,60 €
      / Stück *
      218,60 €
      / Stück *
    • 2
      G7069ELN - Anbauanschlusseinheit 5 Steckdosen 1xdauer 4xschaltbar 2xCat.6 Alu eloxiert
      G7069ELN
      Anbauanschlusseinheit 5 Steckdosen 1xdauer 4xschaltbar 2xCat.6 Alu eloxiert
      Preis
      296,10 €
      / Stück *
      296,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Anbauanschlusseinheit 3 Steckdosen 3m Leitung Alu eloxiert

    Modular aufgebaute, steckfertige Einbaueinheit aus Aluminium zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energieanschlüssen. Module in unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich. Montage an der Tischplatte oder an allen ebenen Flächen möglich, Befestigungszwinge als Zubehör. Steckfertige Anschlussleitung fest montiert mit Schuko-Winkelstecker.

    Länge des Anschlusskabels: 3000 mm
    Höhe: 70 mm
    Breite: 70 mm
    Länge: 174 mm
    Werkstoff: Aluminium
    Polyvinylchlorid (PVC)
    Kunststoff
    Farbe: Aluminium
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : G7067ELN
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG