Verbindungsleitung Wieland Stecksystem 3x1,5mm² Länge 10m G4788
EAN
4012740885423
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Spannung
-
Nennspannung230 - 230 V
Kabel
-
Kabeldurchmesser11 mm
Anschluss
-
Leiterquerschnitt1,50 - 1,50 mm²
-
Anschluss-/SteckertypWieland GST 18
Konnektivität
-
Anzahl der Adern3
Ausstattung
-
Kabeltyp Seite 1Buchse
-
Kabeltyp Seite 2Stecker
-
KabelartVerbindungskabel
Werkstoff
-
FarbeSchwarz
Downloads
Mehr Downloads
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.