The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • G4719

Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x1,5mm² Länge 0,3m G4719

EAN
4012740885447
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Ähnliche Produkte:

GKWAD03006

Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x1,5mm² Länge 0,3m

G4719

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
Span­nung
  • Max. Betriebss­pan­nung
    250 V
  • Nenn­span­nung
    230 - 230 V
  • Bemes­sungs­stoß­span­nung
    4 kV
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Kabel
  • Kabel­durch­messer
    11 mm
  • Leitung dauer­tem­pe­ra­tur­be­ständig bis
    70 °C
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    1,50 - 1,50 mm²
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Wago Winsta
Abde­ckung, Tür
  • Verrie­gelbar
    Nein
Konnek­ti­vität
  • Anzahl der Adern
    3
Ausstat­tung
  • Mecha­ni­sche Kodie­rung
    Ja
  • Kabeltyp Seite 1
    Buchse
  • Kabeltyp Seite 2
    Stecker
  • Kabelart
    Verbin­dungs­kabel
Einsatz­be­din­gungen
  • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
    3
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Farbe Kontaktein­satz
    Schwarz
Leis­tung
  • Brand­last
    0,34 kWh
Wider­stand
  • Kontakt­wi­der­stand
    1 mΩ

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild G4719 | Hager Deutschland

    Produktbild G4719

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt G4719 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt G4719

    Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x1,5mm² Länge 0,3m

    PDF
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG