Steckdose 2-fach ohne Berührungsschutz Wago halogenfrei C-Profil cremeweiß G42009001
EAN
4012740863216
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom16 A
Spannung
-
Nennspannung250 - 250 V
Werkstoff
-
FarbeCremeweiß
-
RAL Nummer9001
-
OberflächeUnbehandelt
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypWago Winsta
Konnektivität
-
MontageartSchnappbefestigung
Sicherheit
-
Stoßfestigkeit IKIK07
Downloads
Mehr Downloads
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.