Datenadapterdose universell, BRSN, cremeweiß G35079001
EAN
4012740851671
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Kompatibilität
-
Format GeräteeinbaumöglichkeitUniversal
Konfiguration
-
Ausführung der DoseGeschlossen
Konnektivität
-
MontageartSchnappbefestigung
Abmessungen
-
Anzahl Einheiten1
Installation, Montage
-
Einbauort DoseVorne
Funktionen
-
ZugentlastungsmöglichkeitJa
Werkstoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeCremeweiß
-
RAL Nummer9001
Downloads
Mehr Downloads
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.