Datendose für 2 Cat.3-Anschlüsse 8/8 polig G3120

EAN
4012740207805
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T020
13,40 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausstat­tung
  • Mit trans­pa­rentem Beschrif­tungs­träger
    Nein
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schrau­b­an­schluss
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20

Ausschreibungstext

Datendose für 2 Cat.3-Anschlüsse 8/8 polig

UAE Anschlussdose Kategorie 3, 2 x 8/8-polige Ausführung. Zwei Terminals für 6- und 8-polige Stecker. Zum Anschluss von 2 x RJ45 Stecker, ISDN und DSL-fähig. Steckverbindertyp: RJ45 8(8).

Mit transparentem Beschriftungsträger: Nein
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : G3120
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.