The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • G12339010

Endstück schnittkaschierend zu Brüstungskanal BRN 70x210mm aus PVC in reinweiß G12339010

EAN
4012740844901
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Ähnliche Produkte:

BR6521069016

Endstück schnittkaschierend zu Brüstungskanal BRN 70x210mm aus PVC in reinweiß

G12339010

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    67 mm
  • Breite
    210 mm
  • Maß a
    8 mm
Konfi­gu­ra­tion
  • Schnitt­ka­schie­rend
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Ausstat­tung
  • Mit Schutz­folie
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration G12339010
PDF
Hager RoHS Report G12339010
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild G12339010 | Hager Deutschland

    Produktbild G12339010

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt G12339010 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt G12339010

    Endstück schnittkaschierend zu Brüstungskanal BRN 70x210mm aus PVC in reinweiß

    PDF
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG