The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • G12337035
    EAN
    4012740844888
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück

    Endstück schnittkaschierend zu Brüstungskanal BRN 70x210mm aus PVC in lichtgrau G12337035

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Endstück schnittkaschierend zu Brüstungskanal BRN 70x210mm aus PVC in lichtgrau

    G12337035

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      67 mm
    • Breite
      210 mm
    • Maß a
      8 mm
    Konfi­gu­ra­tion
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration G12337035
    PDF
    Hager RoHS Report G12337035
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild G12337035 | Hager Deutschland

      Produktbild G12337035

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt G12337035 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt G12337035

      Endstück schnittkaschierend zu Brüstungskanal BRN 70x210mm aus PVC in lichtgrau

      PDF
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG