Ersatz Verschlussstopfen Wandbefestigung, univers, FP*/ZB* FZ741

EAN
3250612780297
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H106
11,30 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    74 mm
  • Breite
    24 mm
  • Tiefe
    5 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­ethylen (PE)
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.