Auslauf

Sockel, univers, 200 x 1300 x 275 mm (H x B x T) FZ645

EAN
3250612766451
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar
  • Schrank­ver­bin­dungen 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1300 mm
  • Breite
    200 mm
  • Tiefe
    275 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    5
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP00
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
  • Werk­stoff
    Stahl

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.