Sockel, univers, 200x300x205mm FZ621N
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
https://manual.hager.com/
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 1 Produkte verfügbar
-
Schrankverbindungen 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Höhe200 mm
-
Breite300 mm
-
Tiefe205 mm
-
Anzahl Felder1
-
Schutzart IPIP40
-
FarbeReinweiß
-
WerkstoffStahl
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FZ621N
-
Montageanleitung
Montageanleitung für FZ611EN, FZ621EN, FZ738 - Sockel, univers (Stand: 11.2009)
Montageanleitung International 2009-11-26
PDF1,22 MB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MBHager Tipp 44
Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)
PDF12,81 MBHager Tipp 46
Messkonzepte: Anlagen im Neubau (23DE0035)
PDF6,68 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Verteilerschränke
Stand: 01.04.2022
PDF11,85 MBTechnischer Anhang - Zählerschränke
Stand: 01.04.2022
PDF3,04 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URLPlanungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.
URLZählerplatz-Konfigurator ZPlan
Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.
URL
Ausschreibungstext
Sockelleiste zur Montage unter Anschlusssockel oder Schrank. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem Stahlblech, oben und unten offen und abnehmbare vordere Blende.
Hinweis: Bei Bauhöhe 200 mm mit integrierter Kabelabfangschiene.
Höhe: 200 mm
Breite: 300 mm
Tiefe: 205 mm
Anzahl Felder: 1
Schutzart IP: IP40
Farbe: Reinweiß
Werkstoff: Stahl
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ621N
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.
ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.