Sockel, univers, 200x300x205mm FZ621N
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schrankverbindungen 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 50 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe200 mm
-
Breite300 mm
-
Tiefe205 mm
-
Anzahl Felder1
-
SchranksockelSockel Zwischenplatte
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP40
-
MontageartSchraubanschluss
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
FarbeReinweiß
-
WerkstoffStahl
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FZ621N
-
Montageanleitung
Montageanleitung International 2026-03-25
PDF4,51 MB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB
Hager Tipp 44: Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2026-04
Tipps de-DE 2026-05-21
PDF4,91 MB
Hager Tipp 46
Messkonzepte: Anlagen im Neubau (23DE0035)
PDF6,68 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.
URL
Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-03-18
PDF459,03 kB
Ausschreibungstext
Sockelleiste zur Montage unter Anschlusssockel oder Schrank. Korpus aus pulverbeschichtetem, eingebranntem und 1,5 mm dickem Stahlblech, oben und unten offen und abnehmbare vordere Blende.
Hinweis: Bei Bauhöhe 200 mm mit integrierter Kabelabfangschiene.
Höhe: 200 mm
Breite: 300 mm
Tiefe: 205 mm
Anzahl Felder: 1
IP-Klasse (Ingress Protection): IP40
Montageart: Schraubanschluss
Geeignet für Aussenbereich: Nein
Farbe: Reinweiß
Werkstoff: Stahl
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ621N
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.
ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.