Kabelkühlaufsatz 1-feldig, 300mm hoch für Schränke mit Funktionserhalt 90min FZ395N

EAN
3250616003712
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H040
497,20 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    300 mm
  • Breite
    398 mm
  • Tiefe
    200 mm
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Licht­grau

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Kabelkühlaufsatz 1-feldig, 300mm hoch für Schränke mit Funktionserhalt 90min

Kabelkühlaufsatz zur Verwendung bei Brandschutz-Gehäusen Typ FB*SE.

Höhe: 300 mm
Breite: 398 mm
Tiefe: 200 mm
RAL Nummer: 9010
Farbe: Lichtgrau

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ395N
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.