The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Feuer­wi­der­stands­fä­hige Vertei­ler­schränke
  • Zubehör für feuer­wi­der­stands­fä­hige Vertei­ler­schränke
  • FZ310N
  • Zubehör für feuer­wi­der­stands­fä­hige Vertei­ler­schränke

Ausgleichsrahmen,univers, 1345x1545x22,zur Vergrößerung von Wandabstand FZ310N

EAN
3250612780280
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H040
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
1.182,00 €
/ Stück *
1.182,00 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Ausgleichsrahmen,univers, 1345x1545x22,zur Vergrößerung von Wandabstand

FZ310N

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • FB75WLN

    Brandschutz-Wandaufsatztür, univers, 30min, 1345x1545x51mm, IP42

    4.792,30 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1345 mm
  • Breite
    1545 mm
  • Tiefe
    22 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Stein­grau
  • RAL Nummer
    7030
  • Werk­stoff
    Stein­wolle
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP00

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration FZ310N
PDF
Hager RoHS Report FZ310N
PDF

Downloads

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt FZ310N | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt FZ310N

    Ausgleichsrahmen,univers, 1345x1545x22,zur Vergrößerung von Wandabstand

    PDF
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    FZ298N - Ausgleichsrahmen 1195x795x22mm, zur Vergrösserung Wandabstand
    FZ298N
    Ausgleichsrahmen 1195x795x22mm, zur Vergrösserung Wandabstand
    Preis
    878,70 €
    / Stück *
    878,70 €
    / Stück *
  • 2
    FZ297N - Ausgleichsrahmen 1195x575x22mm, zur Vergrösserung Wandabstand
    FZ297N
    Ausgleichsrahmen 1195x575x22mm, zur Vergrösserung Wandabstand
    Preis
    810,90 €
    / Stück *
    810,90 €
    / Stück *
  • 3
    FZ398N - Kabelkühlaufsatz 4-feldig, 300mm hoch für Schränke mit Funktionserhalt 90min
    FZ398N
    Kabelkühlaufsatz 4-feldig, 300mm hoch für Schränke mit Funktionserhalt 90min
    Preis
    708,80 €
    / Stück *
    708,80 €
    / Stück *
  • 4
    FZ302N - Ausgleichsrahmen 1495x795x22mm, zur Vergrösserung Wandabstand
    FZ302N
    Ausgleichsrahmen 1495x795x22mm, zur Vergrösserung Wandabstand
    Preis
    963,20 €
    / Stück *
    963,20 €
    / Stück *
  • 5
    FZ272N - Lüftergehäuse ext. IP54 mit Lüfter 24V, Montage auf Gehäusedeckel
    FZ272N
    Lüftergehäuse ext. IP54 mit Lüfter 24V, Montage auf Gehäusedeckel
    Preis
    405,70 €
    / Stück *
    405,70 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG