Auslauf

Blendrahmen,Univers,für IP43,H650xB800, FZ308

EAN
3250612763085
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    698 mm
  • Breite
    848 mm
  • Tiefe
    18 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Werk­stoff
    Stahl
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP00

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.