Hager

FZ234XFL

Stahlblechtüre ASV ohne Verschluss IP41 550x2000 RAL nach Wahl
Best-Nr.
FZ234XFL
EAN-Nr.
7611919384056
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H104
Preis
396,60 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Höhe installiertes Produkt
    • 1896 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 545 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 20 mm
  • Türschliessungstyp
    • ohne Verschluss
  • Schutzart
    • IP41
  • Anzahl der Türen
    • 1
  • Werkstoff
    • Stahlblech
  • Oberfläche
    • pulverbeschichtet

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für FZ234XFL

  • Schadstoff-Richtlinien

  • REACH 1907/2006 Erklärung Hager Schweiz

    PDF
    1 MB
  • RoHS 2011/65/EU Erklärung Hager Schweiz

    PDF
    1 MB
  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Verteilerschränke

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    11 MB
Weitere Downloads

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.