The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Feld­ver­teiler und Multi­me­dia­ver­teiler - univers
    • Feld­ver­teiler Unter­putz/­Hohl­wand und Zubehör
    • FZ153N
    EAN
    3250612780662
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H144
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Feld­ver­teiler Unter­putz/­Hohl­wand und Zubehör
    • Zubehör für Vertei­ler­schränke
    • Blendrah­men, Türen und Schlie­ßungen
    • Mehr sehen

    Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:1250xB:300mm FZ153N

    Preis
    384,40 €
    / Stück *
    384,40 €
    / Stück *
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:1250xB:300mm

    FZ153N

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1219 mm
    • Breite
      269 mm
    • Tiefe
      12 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Ja
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Art der Schranktür
      Teiltür
    • Ausfüh­rung des Hand­griffes
      Klapp­griff mit Vorreiber
    • Anzahl der Schlösser
      1
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiß
    • Produkt­farbe
      Rein­weiß
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    Archi­tektur
    • Posi­tion Schranktür
      Rechts
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Schlie­ßungstyp
      Stan­gen­schloss
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ153N
    PDF
    RoHS Report FZ153N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FZ153N | Hager Deutschland

      Produktbild FZ153N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ153N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ153N

      Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:1250xB:300mm

      PDF
    • Bestellhilfe

      Bild Feldverteiler Unterputz | Hager Deutschland

      Feldverteiler Unterputz

      Bestellhilfe Mai 2022 (22DE0099)

      PDF
      10,50 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 44: Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44: Die aktu­elle VDE-AR-N 4100:2026-04

      Tipps de-DE 2026-05-21

      PDF
      4,91 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-DE 2026-05-13 | Hager Deutschland

      Handbuch de-DE 2026-05-13

      PDF
      34,76 MB
      Bild Handbuch univers FWB (DE, 2023-01) | Hager Deutschland

      Handbuch univers FWB (DE, 2023-01)

      Handbuch de-DE 2023-03-30

      PDF
      23,41 MB
      Bild Handbuch univers FWB (EN, 2023-01) | Hager Deutschland

      Handbuch univers FWB (EN, 2023-01)

      Handbuch en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-01-08

      PDF
      289,50 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ534N - Schwenkhebel, univers, für Profilhalbzylinder 40mm, für Schrank IP44/54
      FZ534N
      Schwenkhebel, univers, für Profilhalbzylinder 40mm, für Schrank IP44/54
      Preis
      93,70 €
      / Stück *
      93,70 €
      / Stück *
    • 2
      FZ457 - Ersatzschlüssel, univers, für Schließung FZ455N
      FZ457
      Ersatzschlüssel, univers, für Schließung FZ455N
      Preis
      5,60 €
      / Stück *
      5,60 €
      / Stück *
    • 3
      FZ53B - Blendrahmen, universZ, 3-feldig, RAL9010, für Schrankgröße 1400x800mm
      FZ53B
      Blendrahmen, universZ, 3-feldig, RAL9010, für Schrankgröße 1400x800mm
      Preis
      280,50 €
      / Stück *
      280,50 €
      / Stück *
    • 4
      FZ453N - Schließung, univers, Schließ-Nr.455, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54
      FZ453N
      Schließung, univers, Schließ-Nr.455, mit 2 Schlüsseln, für Schrank IP44/54
      Preis
      24,80 €
      / Stück *
      24,80 €
      / Stück *
    • 5
      FZ15B - Blendrahmen, universZ, 5-feldig, RAL9010, für Schrankgröße 800x1300mm
      FZ15B
      Blendrahmen, universZ, 5-feldig, RAL9010, für Schrankgröße 800x1300mm
      Preis
      303,90 €
      / Stück *
      303,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Tür, univers, rechts, transparent, für Schrank H:1250xB:300mm

    Tür als Multimediatür mit geschlitztem Kunststoffeinsatz mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Links Stahlblechtür, rechts Multimediatür. Rechte Tür maximal 2 Felder breit. Bei Doppeltür mit Stangenverschluss. Hinweise: Optional austauschbare Schließsysteme.

    Höhe: 1219 mm
    Breite: 269 mm
    Tiefe: 12 mm
    Mit transparentem Deckel/Tür: Ja
    Anzahl Schranktüren: 1
    Art der Schranktür: Teiltür
    Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber
    Anzahl der Schlösser: 1
    RAL Nummer: 9010
    Farbe: Reinweiß
    Werkstoff: Stahl
    Anzahl Felder: 1
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
    Schließungstyp: Stangenschloss

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : FZ153N
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG