The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Feld­ver­teiler und Multi­me­dia­ver­teiler - univers
    • Feld­ver­teiler Aufputz und Zubehör
    • FZ144N
    EAN
    3250612780440
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H144
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Feld­ver­teiler Aufputz und Zubehör

    Tür, univers, links, transparent, für Schrank H:800xB:1050mm FZ144N

    Preis
    335,10 €
    / Stück *
    335,10 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Tür, univers, links, transparent, für Schrank H:800xB:1050mm

    FZ144N

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • FWB54S

      Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 240PLE, H:800xB:1050xT:161mm, QuickConnect

      1.712,20 €  / Stück*
    • FWB54D1

      Feldvert. AP, univers, IP30, SKII, 240PLE, 4x5Reihen 800x1050x161mm, leer o. Tür

      820,30 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      769 mm
    • Breite
      498 mm
    • Tiefe
      12 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Ja
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Art der Schranktür
      Anschlagtür
    • Anzahl der Schlösser
      0
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiß
    • Produkt­farbe
      Rein­weiß
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Schlie­ßungstyp
      Ohne Schloss
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      2

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ144N
    PDF
    RoHS Report FZ144N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FZ144N | Hager Deutschland

      Produktbild FZ144N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ144N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ144N

      Tür, univers, links, transparent, für Schrank H:800xB:1050mm

      PDF
    • Handbuch

      Bild Handbuch de-DE 2026-05-13 | Hager Deutschland

      Handbuch de-DE 2026-05-13

      PDF
      34,76 MB
      Bild Handbuch en-GB 2026-05-13 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB 2026-05-13

      PDF
      34,45 MB
      Bild Handbuch univers FWB (DE, 2023-01) | Hager Deutschland

      Handbuch univers FWB (DE, 2023-01)

      Handbuch de-DE 2023-03-30

      PDF
      23,41 MB
      Bild Handbuch univers FWB (EN, 2023-01) | Hager Deutschland

      Handbuch univers FWB (EN, 2023-01)

      Handbuch en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      UZ01B4 - Hutschiene, universN, 1feldig, zur Befestigung auf Tragschiene
      UZ01B4
      Hutschiene, universN, 1feldig, zur Befestigung auf Tragschiene
      Preis
      5,10 €
      / Stück *
      5,10 €
      / Stück *
    • 2
      FZ714 - Verbindungssatz, univers, für Sockel
      FZ714
      Verbindungssatz, univers, für Sockel
      Preis
      7,70 €
      / Stück *
      7,70 €
      / Stück *
    • 3
      FZ443B - Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 3-feldrig T:160/205mm
      FZ443B
      Verbindungssatz, univers, vertikal, für Schrank 3-feldrig T:160/205mm
      Preis
      61,10 €
      / Stück *
      61,10 €
      / Stück *
    • 4
      FZ962S - Schrankmontageschiene für Schrank Univers 2-feldig
      FZ962S
      Schrankmontageschiene für Schrank Univers 2-feldig
      Preis
      21,50 €
      / Stück *
      21,50 €
      / Stück *
    • 5
      FZ961S - Schrankmontageschiene für Schrank Univers 1-feldig
      FZ961S
      Schrankmontageschiene für Schrank Univers 1-feldig
      Preis
      14,50 €
      / Stück *
      14,50 €
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG