The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­schränke univers Z
    • Tele­skop­blende und Kabel­ran­gier­kanal
    • FZ0800TB
    EAN
    3250610019603
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H017
    • Tele­skop­blende und Kabel­ran­gier­kanal

    Teleskop-Rangierblende,universZ,Höhe=350-680 mm,Tiefe=205 mm,3-feldig,RAL 9010 FZ0800TB

    Preis
    213,40 €
    / Stück *
    213,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Teleskop-Rangierblende,universZ,Höhe=350-680 mm,Tiefe=205 mm,3-feldig,RAL 9010

    FZ0800TB

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      3
    Abmes­sungen
    • Breite
      800 mm
    • Tiefe
      205 mm
    • Länge
      205 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Edelstahl
    • Ober­fläche
      Beschichtet
    • Farbe
      Weiß
    • RAL Nummer
      9010

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FZ0800TB
    PDF
    RoHS Report FZ0800TB
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FZ0800TB | Hager Deutschland

      Produktbild FZ0800TB

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ0800TB | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ0800TB

      Teleskop-Rangierblende,universZ,Höhe=350-680 mm,Tiefe=205 mm,3-feldig,RAL 9010

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung International 2024-01-05 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung International 2024-01-05

      PDF
      12,21 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ44V - Rangierkanalverbinder für Rangierkanäle FZ441N-FZ445N, halogenfrei
      FZ44V
      Rangierkanalverbinder für Rangierkanäle FZ441N-FZ445N, halogenfrei
      Preis
      12,10 €
      / Stück *
      12,10 €
      / Stück *
    • 2
      FZ44N - Endplatten-Set, rechts/links, für Kabelrangierkanal FZ441N-FZ445N, QS-System
      FZ44N
      Endplatten-Set, rechts/links, für Kabelrangierkanal FZ441N-FZ445N, QS-System
      Preis
      26,10 €
      / Stück *
      26,10 €
      / Stück *
    • 3
      FZ442N - Kabelrangierkanal, 2-feldig, aufsteckbar, HxBxT 176 x 550 x 135mm, reinweiß
      FZ442N
      Kabelrangierkanal, 2-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 550 x 135mm, RAL9010,
      Preis
      101,90 €
      / Stück *
      101,90 €
      / Stück *
    • 4
      FZ444N - Kabelrangierkanal, 4-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 1050 x 135mm, reinweiß
      FZ444N
      Kabelrangierkanal, 4-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 1050 x 135mm, RAL9010
      Preis
      132,30 €
      / Stück *
      132,30 €
      / Stück *
    • 5
      FZ44HU - Profilhalter Unterteil, für Kabelrangierkanal FZ441N-FZ445N, QS-system
      FZ44HU
      Profilhalter Unterteil, für Kabelrangierkanal FZ441N-FZ445N, QS-system
      Preis
      42,10 €
      / Stück *
      42,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Teleskop-Rangierblende,universZ,Höhe=350-680 mm,Tiefe=205 mm,3-feldig,RAL 9010

    Teleskop-Rangierblende zweiteilig als Übergang zwischen Zählerschrank univers Z und Decke. Teleskop-Rangierblende kann je nach Deckenhöhe bzw. Abstand zwischen Oberkante Zählerschrank und Decke flexibel ausgezogen werden. Geeignet für univers Z IP44/55 mit einer Tiefe von 205 mm.

    Breite: 800 mm
    Werkstoff: Edelstahl
    Oberfläche: Beschichtet
    Farbe: Weiß
    RAL Nummer: 9010
    Halogenfrei: Ja

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : FZ0800TB
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG