The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
  • Feuer­wi­der­stands­fä­hige Leitungs­füh­rungs­sys­teme und Brand­schutz Zubehör
  • FWKP10025059016
  • Feuer­wi­der­stands­fä­hige Leitungs­füh­rungs­sys­teme und Brand­schutz Zubehör

Flachwinkel FWK-Plus 100x250 mm weiß pulverbeschichtet für Brandschutzkanal FWKP10025059016

Der in Weiß pulverbeschichtete Flachwinkel FWK-Plus 100x250 mm dient als Formteil für den feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWKP. Er ist für die Wand- und Deckenmontage konzipiert und unterstützt die Funktionalität des Brandschutzsystems. Durch die robuste Beschichtung bietet er Schutz gegen Korrosion und gewährleistet eine langlebige, sichere Installation in kritischen Umgebungen.
EAN
4012740987813
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T351
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
228,80 €
/ Stück *
228,80 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Flachwinkel FWK-Plus 100x250 mm weiß pulverbeschichtet für Brandschutzkanal

FWKP10025059016

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • FWKP10025009016

    Brandschutzkanal FWK-Plus 100x250 mm weiß pulverbeschichtet

    333,00 €  / m*

Technische Merkmale

Sicherheit
  • Feuer­wi­der­stands­klasse
    EI90
Archi­tektur
  • Anzahl der beflamm­baren Seiten
    4
Konfi­gu­ra­tion
  • Schnitt­ka­schie­rend
    Ja
Instal­la­tion, Montage
  • Boden­lo­chung
    Ja
Abmes­sungen
  • Höhe
    100 mm
  • Breite
    250 mm
  • Länge
    2000 mm
  • Maß a
    350 mm
  • Innen­höhe
    95 mm
  • Innen­breite
    245 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Lackiert
  • Farbe
    Verkehrs­weiß
  • RAL Nummer
    9016
Ausstat­tung
  • Blech­ma­te­rial
    Stahl
  • Zuge­hö­rige Serien
    FWK plus 100x250

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-03
PDF
432,80 kB
Hager REACH declaration FWKP10025059016
PDF
Hager RoHS Report FWKP10025059016
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild FWKP10025059016 | Hager Deutschland

    Produktbild FWKP10025059016

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt FWKP10025059016 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt FWKP10025059016

    Flachwinkel FWK-Plus 100x250 mm weiß pulverbeschichtet

    PDF
  • Handbuch

    Bild Handbuch en-GB 2025-10-29 | Hager Deutschland

    Handbuch en-GB 2025-10-29

    PDF
    9,42 MB
  • Technische Broschüre

    Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

    Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

    (12DE0052)

    PDF
    3,40 MB
  • Broschüre

    Bild Brandschutz | Hager Deutschland

    Brandschutz

    Der neue Brandschutzkanal FWK Plus

    PDF
    6,92 MB
    Bild Hager Markteinführungen | Hager Deutschland

    Hager Markteinführungen

    News Oktober 2023 (23DE0120)

    PDF
    12,39 MB
    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 25 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 25

    Zuverlässig versorgen - elektrische Leitungsanlagen in Flucht- und Rettungswegen (12DE0302)

    PDF
    617,58 kB
  • Handbuch

    Bild Handbuch FWK Plus | Hager Deutschland

    Handbuch FWK Plus

    Handbuch de-DE, de-CH, de-AT 2024-04-03

    PDF
    5,70 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Produktzertifikat

    Bild ETA-20/0613_FWKPlus_DE | Hager Deutschland

    ETA-20/0613_FWKPlus_DE

    Produktzertifikat de-DE 2021-01-11

    PDF
    2,54 MB
    Bild ETA-20/0613_FWKPlus_EN | Hager Deutschland

    ETA-20/0613_FWKPlus_EN

    Produktzertifikat en-GB 2021-01-11

    PDF
    2,58 MB
    Bild Produktzertifikat de-DE 2025-03-20 | Hager Deutschland

    Produktzertifikat de-DE 2025-03-20

    PDF
    1,20 MB
  • Leistungserklärung

    Bild Leistungserklärung en-GB 2025-11-28 | Hager Deutschland

    Leistungserklärung en-GB 2025-11-28

    PDF
    756,03 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild TERH_CE_CERT_FWKPlus | Hager Deutschland

    TERH_CE_CERT_FWKPlus

    Konformitätserklärung International 2023-11-23

    PDF
    232,11 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    R2292VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 150mm verzinkt
    R2292VERZ
    Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 150mm verzinkt
    Preis
    3,05 €
    / Stück *
    3,05 €
    / Stück *
  • 2
    R2291VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 100mm verzinkt
    R2291VERZ
    Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 100mm verzinkt
    Preis
    2,90 €
    / Stück *
    2,90 €
    / Stück *
  • 3
    R2290VERZ - Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 60mm verzinkt
    R2290VERZ
    Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 60mm verzinkt
    Preis
    2,80 €
    / Stück *
    2,80 €
    / Stück *
  • 4
    L6665VERZ - Trennwand inklusive Schrauben Stahlblech zu FWK 3E/30/90 Höhe 100mm
    L6665VERZ
    Trennwand inklusive Schrauben Stahlblech zu FWK 3E/30/90 Höhe 100mm
    Preis
    24,30 €
    / m *
    24,30 €
    / m *
  • 5
    L6664VERZ - Trennwand inklusive Schrauben Stahlblech zu FWK 3E/30/90 Höhe 50mm
    L6664VERZ
    Trennwand inklusive Schrauben Stahlblech zu FWK 3E/30/90 Höhe 50mm
    Preis
    19,60 €
    / m *
    19,60 €
    / m *

Ausschreibungstext

Flachwinkel FWK-Plus 100x250 mm weiß pulverbeschichtet

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWKP für Wand- und Deckenmontage.

Feuerwiderstandsklasse: EI90
Anzahl der beflammbaren Seiten: 4
Schnittkaschierend: Ja
Bodenlochung: Ja
Höhe: 100 mm
Breite: 250 mm
Länge: 2000 mm
Maß a: 350 mm
Innenhöhe: 95 mm
Innenbreite: 245 mm
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Lackiert
Blechmaterial: Stahl
Halogenfrei: Ja
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FWKP10025059016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG