Auslauf

Brandschutzkanal Funktionserhalt E60/E30 FWK 90 50x60mm L=0, 75m reinweiß FWK95006009010

EAN
4012740847551
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T350
Preis
339,80 €
/ Stück *
Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Poten­ti­a­l­aus­gleichs­ver­binder 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Sicherheit
  • Feuer­wi­der­stands­klasse
    E30, E60
Archi­tektur
  • Anzahl der beflamm­baren Seiten
    3
Instal­la­tion, Montage
  • Boden­lo­chung
    Ja
Abmes­sungen
  • Höhe
    142 mm
  • Breite
    150 mm
  • Länge
    750 mm
  • Innen­höhe
    49 mm
  • Innen­breite
    54 mm
  • Lichter innerer Quer­schnitt
    2646 - 2646 mm²
Kapa­zität
  • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
    11
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Gips, Stahl
  • Ober­fläche
    Lackiert
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Ausstat­tung
  • Umman­te­lungs­werk­stoff
    Stahl
  • Anzahl Kabel­klammer pro Meter
    0
  • Trenn­wände möglich
    Ja
  • Anzahl steck­bare Trenn­wände
    0
  • Mit Schutz­folie
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.