The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Wand­ler­an­lagen
    • Wand­ler­kom­plettschränke
    • FR63W0
    EAN
    3250611031635
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H090
    • Wand­ler­kom­plettschränke

    Wandlerschrank, universN, NAR NH2, AAR Lastsch.400A IP55, SKII, 950x800x275mm FR63W0

    Preis
    2.871,00 €
    / Stück *
    2.871,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wandlerschrank, universN, NAR NH2, AAR Lastsch.400A IP55, SKII, 950x800x275mm

    FR63W0

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Tür/­Be­di­en­feld 1 Produkte verfügbar
    • Sammelschiene 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Tür/­Be­di­en­feld
    • Sammelschiene
    • FZ063R

      Tür, univers, für FR63* Schränke, IP55, 950x800mm

      276,30 €  / Stück*
    • UM40V2

      Cu-Schienen, univers, Wandlerlasche 40x10x160mm, verzinnt

      371,70 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    Abmes­sungen
    • Höhe
      900 mm
    • Breite
      800 mm
    • Tiefe
      275 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
      0
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      315 A

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - HCC, UNIVERS N, IP44, PCII, 950mm (English)
    PDF
    8,09 MB
    REACH declaration FR63W0
    PDF
    RoHS Report FR63W0
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FR63W0 | Hager Deutschland

      Produktbild FR63W0

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FR63W0 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FR63W0

      Wandlerschrank, universN, NAR NH2, AAR Lastsch.400A IP55, SKII, 950x800x275mm

      PDF
    • Produktanhang

      Bild Aufbau und Stromlaufplan FR63W0 | Hager Deutschland

      Aufbau und Stromlaufplan FR63W0

      Produktanhang International 2020-07-07

      PDF
      1,62 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FP52Z1N - Wandlermessschr,Univ.N,800x550x205mm, Prüfkl 10-pol u LU503, ohne Wechselplatte
      FP52Z1N
      Wandlermessschr, Univ.N, 800x550x205mm, Prüfkl 10-pol u LU503, ohne Wechselplatte
      Preis
      1.551,10 €
      / Stück *
      1.551,10 €
      / Stück *
    • 2
      FP52ZG1 - Wandlermessschrank universN, IP44, 800x550x205mm, Prüfklemme VDE AR-N 4100, DE
      FP52ZG1
      Wandlermessschrank universN, IP44, 800x550x205mm, Prüfklemme VDE AR-N 4100, DE
      Preis
      2.329,90 €
      / Stück *
      2.329,90 €
      / Stück *
    • 3
      FP62ZG2 - Wandlermessschrank universN, IP44, 950x550x205mm, Prüfklemme VDE AR-N 4100, DE
      FP62ZG2
      Wandlermessschrank universN, IP44, 950x550x205mm, Prüfklemme VDE AR-N 4100, DE
      Preis
      2.216,00 €
      / Stück *
      2.216,00 €
      / Stück *
    • 4
      FP73W10N-L - Wandler- und Messschr,Univ.N,zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ,links für UF31Wxx
      FP73W10N-L
      Wandler- und Messschr, Univ.N, zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ, links für UF31Wxx
      Preis
      3.312,60 €
      / Stück *
      3.312,60 €
      / Stück *
    • 5
      FP73W10N-R - Wandler- und Messschr,Univ.N,zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ,recht für UF31Wxx
      FP73W10N-R
      Wandler- und Messschr, Univ.N, zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ, recht für UF31Wxx
      Preis
      3.312,60 €
      / Stück *
      3.312,60 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG