The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Wand­ler­an­lagen
    • Wand­ler­kom­plettschränke
    • FR23W2
    Der Wandler- und Messschrank FR23W2 univers N in der Ausführung Netze BW wird inklusive Sockel geliefert. Die Auslegung sieht 480 A Bemessungsstrom vor. Ein Zählerplatz bis höchstens 63 A ergänzt den Aufbau. Mit 2050 x 800 x 400 mm erfüllt das Gehäuse Schutzart IP 55 sowie Schutzklasse I.
    EAN
    3250611031666
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H090
    • Wand­ler­kom­plettschränke

    Wandler- und Messschrank univers N, 480 A, Netze BW, inkl. Sockel, IP 55, 2050x800x400 mm FR23W2

    Preis
    14.019,50 €
    / Stück *
    14.019,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wandler- und Messschrank univers N, 480 A, Netze BW, inkl. Sockel, IP 55, 2050x800x400 mm

    FR23W2

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Tür/­Be­di­en­feld 1 Produkte verfügbar
    • Sammelschiene 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Tür/­Be­di­en­feld
    • Sammelschiene
    • FZ023R

      Tür, univers, für FR23* Schränke, IP55, 1850x800mm

      384,80 €  / Stück*
    • UM40V2

      Cu-Schienen, univers, Wandlerlasche 40x10x160mm, verzinnt

      371,70 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP55
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse I
    Abmes­sungen
    • Höhe
      2050 mm
    • Breite
      800 mm
    • Tiefe
      400 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
      1
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      480 A

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - HCC, UNIVERS N, IP44, PCII, 950mm (English)
    PDF
    8,09 MB
    REACH declaration FR23W2
    PDF
    RoHS Report FR23W2
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FR23W2 | Hager Deutschland

      Produktbild FR23W2

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FR23W2 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FR23W2

      Wandler- und Messschrank, Univ.N, inkl. Sockel, 2050x800x400mm, NetzeBW

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FR23W2 - Wandler- und Messschrank, universN, inkl. Sockelbis 630 A, IP55, SKI, 2050x800 mm (DE, Stand: 09.2018) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FR23W2 - Wandler- und Messschrank, universN, inkl. Sockelbis 630 A, IP55, SKI, 2050x800 mm (DE, Stand: 09.2018)

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      1,05 MB
    • Tools & Software

      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FP52Z1N - Wandlermessschr,Univ.N,800x550x205mm, Prüfkl 10-pol u LU503, ohne Wechselplatte
      FP52Z1N
      Wandlermessschr, Univ.N, 800x550x205mm, Prüfkl 10-pol u LU503, ohne Wechselplatte
      Preis
      1.551,10 €
      / Stück *
      1.551,10 €
      / Stück *
    • 2
      FP52ZG1 - Wandlermessschrank universN, IP44, 800x550x205mm, Prüfklemme VDE AR-N 4100, DE
      FP52ZG1
      Wandlermessschrank universN, IP44, 800x550x205mm, Prüfklemme VDE AR-N 4100, DE
      Preis
      2.329,90 €
      / Stück *
      2.329,90 €
      / Stück *
    • 3
      FP62ZG2 - Wandlermessschrank universN, IP44, 950x550x205mm, Prüfklemme VDE AR-N 4100, DE
      FP62ZG2
      Wandlermessschrank universN, IP44, 950x550x205mm, Prüfklemme VDE AR-N 4100, DE
      Preis
      2.216,00 €
      / Stück *
      2.216,00 €
      / Stück *
    • 4
      FP73W10N-L - Wandler- und Messschr,Univ.N,zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ,links für UF31Wxx
      FP73W10N-L
      Wandler- und Messschr, Univ.N, zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ, links für UF31Wxx
      Preis
      3.312,60 €
      / Stück *
      3.312,60 €
      / Stück *
    • 5
      FP73W10N-R - Wandler- und Messschr,Univ.N,zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ,recht für UF31Wxx
      FP73W10N-R
      Wandler- und Messschr, Univ.N, zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ, recht für UF31Wxx
      Preis
      3.312,60 €
      / Stück *
      3.312,60 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG