The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Wand­ler­an­lagen
    • Wand­ler­kom­plettschränke
    • FP94W3N
    EAN
    3250611032298
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H090
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
    • Wand­ler­kom­plettschränke

    Wandler- und Messschr,Univ.N,NAR NH1SiLT,AAR Lasttr.250A, ohne Wechselplatte FP94W3N

    Preis
    5.838,20 €
    / Stück *
    5.838,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wandler- und Messschr,Univ.N,NAR NH1SiLT,AAR Lasttr.250A, ohne Wechselplatte

    FP94W3N

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen 1 Produkte verfügbar
    • Sammelschiene 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen
    • Sammelschiene
    • FZ54B

      Blendrahmen, universZ, 4-feldig, RAL9010, für Schrankgröße 1400x1050mm

      332,80 €  / Stück*
    • UM40V2

      Cu-Schienen, univers, Wandlerlasche 40x10x160mm, verzinnt

      307,50 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1400 mm
    • Breite
      1050 mm
    • Tiefe
      205 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      5 - 5 mm
    • Höhe Sammelschiene
      12 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      4
    • Anzahl Reihen
      9
    • Anzahl Sammelschie­nen­durch­füh­rungen
      2
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      2
    • Anzahl der Schlösser
      0
    • Ausfüh­rung des Hand­griffes
      Klapp­griff mit Vorreiber
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    Netz­form
    • Netz­form
      TN-S
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Sammelschiene, Klemme

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration FP94W3N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FP94W3N | Hager Deutschland

      Produktbild FP94W3N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FP94W3N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FP94W3N

      Wandler- und Messschr,Univ.N,NAR NH1SiLT,AAR Lasttr.250A, ohne Wechselplatte

      PDF
    • Produktanhang

      Bild Aufbau und Stromlaufplan FP94W3N | Hager Deutschland

      Aufbau und Stromlaufplan FP94W3N

      Produktanhang International 2020-01-01

      PDF
      498,95 kB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-12-17 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-12-17

      PDF
      167,81 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FP52Z1N - Wandlermessschr,Univ.N,800x550x205mm, Prüfkl 10-pol u LU503, ohne Wechselplatte
      FP52Z1N
      Wandlermessschr, Univ.N, 800x550x205mm, Prüfkl 10-pol u LU503, ohne Wechselplatte
      Preis
      1.367,60 €
      / Stück *
      1.367,60 €
      / Stück *
    • 2
      FP52ZG1 - Wandlermessschrank universN, IP44, 800x550x205mm, Prüfklemme VDE AR-N 4100, DE
      FP52ZG1
      Wandlermessschrank universN, IP44, 800x550x205mm, Prüfklemme VDE AR-N 4100, DE
      Preis
      2.250,50 €
      / Stück *
      2.250,50 €
      / Stück *
    • 3
      FP62ZG2 - Wandlermessschrank universN, IP44, 950x550x205mm, Prüfklemme VDE AR-N 4100, DE
      FP62ZG2
      Wandlermessschrank universN, IP44, 950x550x205mm, Prüfklemme VDE AR-N 4100, DE
      Preis
      2.140,50 €
      / Stück *
      2.140,50 €
      / Stück *
    • 4
      FP73W10N-L - Wandler- und Messschr,Univ.N,zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ,links für UF31Wxx
      FP73W10N-L
      Wandler- und Messschr, Univ.N, zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ, links für UF31Wxx
      Preis
      2.920,80 €
      / Stück *
      2.920,80 €
      / Stück *
    • 5
      FP73W10N-R - Wandler- und Messschr,Univ.N,zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ,recht für UF31Wxx
      FP73W10N-R
      Wandler- und Messschr, Univ.N, zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ, recht für UF31Wxx
      Preis
      2.920,80 €
      / Stück *
      2.920,80 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    •  
    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG