The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Wand­ler­an­lagen
    • Wand­ler­kom­plettschränke
    • FP94W0N-L
    EAN
    3250611032397
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H090
    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
    • Wand­ler­kom­plettschränke

    Wandler- und Messschr,Univ.N,1400x1100x205, RfZ und APZ, ohne Wechselplatte FP94W0N-L

    Preis
    3.764,30 €
    / Stück *
    3.764,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wandler- und Messschr,Univ.N,1400x1100x205, RfZ und APZ, ohne Wechselplatte

    FP94W0N-L

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen 1 Produkte verfügbar
    • Sammelschiene 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen
    • Sammelschiene
    • FZ54B

      Blendrahmen, universZ, 4-feldig, RAL9010, für Schrankgröße 1400x1050mm

      332,80 €  / Stück*
    • UM40V2

      Cu-Schienen, univers, Wandlerlasche 40x10x160mm, verzinnt

      364,40 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1400 mm
    • Breite
      1050 mm
    • Tiefe
      205 mm
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      5 - 5 mm
    • Höhe Sammelschiene
      12 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      4
    • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
      0
    • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
      0
    • Anzahl Reihen
      9
    • Anzahl Sammelschie­nen­durch­füh­rungen
      2
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      2
    • Anzahl der Schlösser
      0
    • Ausfüh­rung des Hand­griffes
      Klapp­griff mit Vorreiber
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    Netz­form
    • Netz­form
      TN-S

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - HCC, UNIVERS N, IP44, PCII, 950mm (English)
    PDF
    8,09 MB
    REACH declaration FP94W0N-L
    PDF
    RoHS Report FP94W0N-L
    PDF

    Downloads

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FP94W0N-L | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FP94W0N-L

      Wandler- und Messschr,Univ.N,1400x1100x205, RfZ und APZ, ohne Wechselplatte

      PDF
    • Tools

      Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

      Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

      Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-12-17 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-12-17

      PDF
      167,81 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FP52Z1N - Wandlermessschr,Univ.N,800x550x205mm, Prüfkl 10-pol u LU503, ohne Wechselplatte
      FP52Z1N
      Wandlermessschr, Univ.N, 800x550x205mm, Prüfkl 10-pol u LU503, ohne Wechselplatte
      Preis
      1.470,20 €
      / Stück *
      1.470,20 €
      / Stück *
    • 2
      FP52ZG1 - Wandlermessschrank universN, IP44, 800x550x205mm, Prüfklemme VDE AR-N 4100, DE
      FP52ZG1
      Wandlermessschrank universN, IP44, 800x550x205mm, Prüfklemme VDE AR-N 4100, DE
      Preis
      2.300,00 €
      / Stück *
      2.300,00 €
      / Stück *
    • 3
      FP62ZG2 - Wandlermessschrank universN, IP44, 950x550x205mm, Prüfklemme VDE AR-N 4100, DE
      FP62ZG2
      Wandlermessschrank universN, IP44, 950x550x205mm, Prüfklemme VDE AR-N 4100, DE
      Preis
      2.187,60 €
      / Stück *
      2.187,60 €
      / Stück *
    • 4
      FP73W10N-L - Wandler- und Messschr,Univ.N,zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ,links für UF31Wxx
      FP73W10N-L
      Wandler- und Messschr, Univ.N, zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ, links für UF31Wxx
      Preis
      3.139,90 €
      / Stück *
      3.139,90 €
      / Stück *
    • 5
      FP73W10N-R - Wandler- und Messschr,Univ.N,zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ,recht für UF31Wxx
      FP73W10N-R
      Wandler- und Messschr, Univ.N, zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ, recht für UF31Wxx
      Preis
      3.139,90 €
      / Stück *
      3.139,90 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG