The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Zähler­platz­sys­teme
  • Wand­ler­an­lagen
  • Wand­ler­kom­plettschränke
  • FP63Z3TN
  • Wand­ler­kom­plettschränke

Wandler- und Messschrank, universN, IP44, SKI, 950 x 800 x 205 mm FP63Z3TN

EAN
3250612665471
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H090
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
2.219,70 €
/ Stück *
2.219,70 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Wandler- und Messschrank, universN, IP44, SKI, 950 x 800 x 205 mm

FP63Z3TN

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Sammelschiene 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Sammelschiene
  • UM40V2

    Cu-Schienen, univers, Wandlerlasche 40x10x160mm, verzinnt

    307,50 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    950 mm
  • Breite
    800 mm
  • Tiefe
    205 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
    2
  • Anzahl 3-Punk­t-­Auf­nahmen für SG/TRE
    1
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    10 A
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP44
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-11-06
PDF
8,09 MB
Hager REACH declaration FP63Z3TN
PDF
Hager RoHS Report FP63Z3TN
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild FP63Z3TN | Hager Deutschland

    Produktbild FP63Z3TN

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt FP63Z3TN | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt FP63Z3TN

    Wandler- und Messschrank, universN, IP44, SKI, 950 x 800 x 205 mm

    PDF
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-12-17 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung en-GB 2024-12-17

    PDF
    167,81 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    FP52Z1N - Wandlermessschr,Univ.N,800x550x205mm, Prüfkl 10-pol u LU503, ohne Wechselplatte
    FP52Z1N
    Wandlermessschr, Univ.N, 800x550x205mm, Prüfkl 10-pol u LU503, ohne Wechselplatte
    Preis
    1.367,60 €
    / Stück *
    1.367,60 €
    / Stück *
  • 2
    FP73W10N-L - Wandler- und Messschr,Univ.N,zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ,links für UF31Wxx
    FP73W10N-L
    Wandler- und Messschr, Univ.N, zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ, links für UF31Wxx
    Preis
    2.920,80 €
    / Stück *
    2.920,80 €
    / Stück *
  • 3
    FP73W10N-R - Wandler- und Messschr,Univ.N,zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ,recht für UF31Wxx
    FP73W10N-R
    Wandler- und Messschr, Univ.N, zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ, recht für UF31Wxx
    Preis
    2.920,80 €
    / Stück *
    2.920,80 €
    / Stück *
  • 4
    FP73W11N - Wandler- &amp; Messschr, Univ.N 1100x800x205, 2ZF APZ NAR NH00 SLTS AAR Lasttr.125A
    FP73W11N
    Wandler- & Messschr, Univ.N 1100x800x205, 2ZF APZ NAR NH00 SLTS AAR Lasttr.125A
    Preis
    5.688,20 €
    / Stück *
    5.688,20 €
    / Stück *
  • 5
    FP93W10N - Wandler- und Messschr, Univ.N, NAR NH1 SUT, AAR Direktabg., ohne Wechselplatte
    FP93W10N
    Wandler- und Messschr, Univ.N, NAR NH1 SUT, AAR Direktabg., ohne Wechselplatte
    Preis
    6.690,20 €
    / Stück *
    6.690,20 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG