The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Wand­ler­an­lagen
    • Wand­ler­kom­plettschränke
    • FP52Z0N
    EAN
    3250612665358
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H090
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Wand­ler­kom­plettschränke

    Wandler- und Messschrank, univers N, 800x550x205 mm, ohne Wechselplatte FP52Z0N

    Preis
    1.402,00 €
    / Stück *
    1.402,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Wandler- und Messschrank, univers N, 800x550x205 mm, ohne Wechselplatte

    FP52Z0N

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Sammelschiene 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Sammelschiene
    • UM40V2

      Cu-Schienen, univers, Wandlerlasche 40x10x160mm, verzinnt

      364,40 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    Abmes­sungen
    • Höhe
      800 mm
    • Breite
      500 mm
    • Tiefe
      205 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
      0

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - HCC, UNIVERS N, IP44, PCII, 950mm (English)
    PDF
    8,09 MB
    REACH declaration FP52Z0N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FP52Z0N | Hager Deutschland

      Produktbild FP52Z0N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FP52Z0N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FP52Z0N

      Wandler- und Messschrank, univ.N, 800x550x205mm, ohne Wechselplatte

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2026-03-25 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2026-03-25

      PDF
      1,88 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-12-17 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-12-17

      PDF
      167,81 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FP52Z1N - Wandlermessschr,Univ.N,800x550x205mm, Prüfkl 10-pol u LU503, ohne Wechselplatte
      FP52Z1N
      Wandlermessschr, Univ.N, 800x550x205mm, Prüfkl 10-pol u LU503, ohne Wechselplatte
      Preis
      1.470,20 €
      / Stück *
      1.470,20 €
      / Stück *
    • 2
      FP52ZG1 - Wandlermessschrank universN, IP44, 800x550x205mm, Prüfklemme VDE AR-N 4100, DE
      FP52ZG1
      Wandlermessschrank universN, IP44, 800x550x205mm, Prüfklemme VDE AR-N 4100, DE
      Preis
      2.300,00 €
      / Stück *
      2.300,00 €
      / Stück *
    • 3
      FP62ZG2 - Wandlermessschrank universN, IP44, 950x550x205mm, Prüfklemme VDE AR-N 4100, DE
      FP62ZG2
      Wandlermessschrank universN, IP44, 950x550x205mm, Prüfklemme VDE AR-N 4100, DE
      Preis
      2.187,60 €
      / Stück *
      2.187,60 €
      / Stück *
    • 4
      FP73W10N-L - Wandler- und Messschr,Univ.N,zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ,links für UF31Wxx
      FP73W10N-L
      Wandler- und Messschr, Univ.N, zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ, links für UF31Wxx
      Preis
      3.139,90 €
      / Stück *
      3.139,90 €
      / Stück *
    • 5
      FP73W10N-R - Wandler- und Messschr,Univ.N,zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ,recht für UF31Wxx
      FP73W10N-R
      Wandler- und Messschr, Univ.N, zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ, recht für UF31Wxx
      Preis
      3.139,90 €
      / Stück *
      3.139,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Wandler- und Messschrank, univ.N, 800x550x205mm, ohne Wechselplatte

    Wandlerzählerschrank für Zählerwechselplatte Größe 1, VNB Gebiet Stadtwerke Duisburg, ELE Emscher Lippe Energie, Schutzart IP44, Schutzklasse II, Farbe RAL 9010, Gehäuse mit Klarsichttür, Maße (HxBxT) 800 x 550 x 205mm, Schrank bestückt mit 10 poliger Prüfklemme, Abdeckhaube über Prüfklemme, Schranktür mit Plombierverschlusskappe

    Höhe: 800 mm
    Breite: 500 mm
    Tiefe: 205 mm
    Anzahl Zählerplätze <=63 A: 0
    Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE: 0
    Montage auf: Aufputz
    Farbe: Reinweiß
    RAL Nummer: 9010
    Oberfläche: Pulverbeschichtet
    Werkstoff: Metall
    Kunststoff
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
    Schutzklasse: Schutzklasse II

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : FP52Z0N
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG