The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • FP25T1N

Schrank, univers, IP30, SK I, 1950 x 1300 x 205 mm, leer, ohne Tür FP25T1N

EAN
3250612672455
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Schrank, univers, IP30, SK I, 1950 x 1300 x 205 mm, leer, ohne Tür

FP25T1N

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (11)
    • Lack­stift 2 Produkte verfügbar
    • Sammelschie­nen­ver­binder 1 Produkte verfügbar
    • Reini­gungs­mittel 1 Produkte verfügbar
    • Kabel­ver­schrau­bung 1 Produkte verfügbar
    • Zubehör 1 Produkte verfügbar
    • Sockel­leisten 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Lack­stift
    • Sammelschie­nen­ver­binder
    • Reini­gungs­mittel
    • Kabel­ver­schrau­bung
    • Zubehör
    • Sockel­leisten
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Erdung und Blitz­schutz
    • Schrank­ver­bin­dungen
    • FZ792N

      Lack-Sprühdose, 150ml RAL 9010

      42,80 €  / Stück*
    • FZ791N

      Lackstift, 9ml, Farbe RAL 9010

      16,80 €  / Stück*
    • ZM75S

      Sammelschienen-Eckverbinder, univ.Z, Schrank/Schrank, 5-polig, 35mm², CU-12x5 mm

      789,40 €  / Stück*
    • VZ404

      Reinigungsmittel, volta, für Kunststoffoberflächen

      35,90 €  / Stück*
    • FZ850M

      Kabelverschraubung, M50, mit Gegenmutter, für seitliche Kabeleinführung

      10,00 €  / Stück*
    • FZ803B

      Befestigungslaschen, univers, für Schrank IP44 / IP54, außen

      18,10 €  / Set*
    • FZ615N

      Sockel, univers, 100x1300x205mm

      291,60 €  / Stück*
    • FZ625N

      Sockel, univers, 200x1300x205mm

      423,40 €  / Stück*
    • UZ009

      Erdungsleitung, universN, 25mm², Länge = 300 mm, beidseitig Kabelschuh 6mm / 8mm

      23,90 €  / Stück*
    • UZ012

      Erdungsleitung, universN, 25mm², Länge = 550 mm

      28,10 €  / Stück*
    • FZ738

      Verbindungssatz, univers, für Schrank IP44 / IP54 auf Sockel

      18,80 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1800 mm
    • Tiefe
      205 mm
    • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
      1 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    • Schlie­ßungstyp
      Ohne Schloss
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      5
    • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
      10
    • Anzahl Reihen
      12
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    Werk­stoff
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    • Werk­stoff
      Stahl
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      0
    • Anzahl der Schlösser
      0
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      400 A

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration FP25T1N
    PDF
    RoHS Report FP25T1N
    PDF

    Downloads

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FP25T1N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FP25T1N

      Schrank, univers, IP30, SK I, 1950 x 1300 x 205 mm, leer, ohne Tür

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FP21T1N, FP22T1N, FP23T1N, FP24T1N, FP25T1N - Schrank, univers, IP30/IP44/IP54 (Stand: 05.2013) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FP21T1N, FP22T1N, FP23T1N, FP24T1N, FP25T1N - Schrank, univers, IP30/IP44/IP54 (Stand: 05.2013)

      Montageanleitung International 2020-01-01

      PDF
      3,78 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG