![](https://hager.com/de/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_DE/images/loader-2.gif)
Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, Klarsichttür, 500x400x160mm FL161A
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Lackstift 1 Produkte verfügbar
-
Schließsystem 5 Produkte verfügbar
-
Zubehör/Ersatzteile für Erdung und Blitzschutz 1 Produkte verfügbar
-
Zubehör 2 Produkte verfügbar
-
Abdeckstreifen/-leiste 1 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 6 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Höhe500 mm
-
Breite400 mm
-
Tiefe160 mm
-
Materialdicke Seitenwand1,20 mm
-
Schutzart IPIP65
-
SchutzklasseSchutzklasse I
-
Schließungstyp3-Kant 7 mm, Schloss mit Schlüssel
-
Stoßfestigkeit IKIK10
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten2
-
Anzahl Reihen3
-
Montage aufWandbefestigung
-
Geeignet für AußenbereichNein
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
OberflächePulverbeschichtet
-
WerkstoffStahl
-
Anzahl Schranktüren1
-
Mit transparentem Deckel/TürJa
-
Nennstrom630 A
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FL161A
-
Montageanleitung
Montageanleitung International 2020-11-10
PDF32,87 MB -
Tipps
Hager Tipp 34
Tipps de-DE 2020-02-13
PDF3,01 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Verteilerschränke
Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23
PDF11,85 MB -
BIM Revit Objekte
Serie: Orion Plus. Gehäuse - IP65 - Klasse I - Stahlgehäuse - Tiefe 160 mm - Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,30 MBSerie: Orion Plus. Gehäuse - IP65 - Klasse I - Stahlgehäuse - Tiefe 160 mm - Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,38 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URLPlanungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Tools de-DE 2023-09-14
URL
Ausschreibungstext
Leergehäuse aus Stahlblech, für Montageplatte, geeignet für die Herstellung von Schaltgerätekombinationen nach DIN EN 61439-1/3, Schutzart IP 65. Zum Einbau von Geräten auf verzinkter bzw. isolierter Montageplatte. Dieser Wandaufbauverteiler eignet sich für die Montage im Innenbereich sowie bei aggressiven Umgebungsbedingungen und hoher mechanischer Beanspruchung. Bestehend aus Unterteil ohne Vorprägung zur Leitungseinführung. Aufliegende Tür mit eingeschäumter Dichtung und einem bzw. zwei Schlössern mit 3mm Doppelbart-Einsatz, durch andere Schließungen austauschbar, Türanschlag rechts.
Höhe: 500 mm
Breite: 400 mm
Tiefe: 160 mm
Schutzart IP: IP65
Schutzklasse: Schutzklasse I
Schließungstyp: 3-Kant 7 mm
Schloss mit Schlüssel
Montage auf: Wandbefestigung
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Anzahl Schranktüren: 1
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FL161A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
![Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_23266758/10/std.lang.all/ICON_011_HOTLINESUPPORT_H_RGB_KONTAKT1_SQU.webp)
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.