Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, 800X600X250mm FL123A

EAN
3250610674116
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H130
Preis
331,60 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Lack­stift 1 Produkte verfügbar
  • Schließ­system 5 Produkte verfügbar
  • Sockel­leisten 2 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Erdung und Blitz­schutz 1 Produkte verfügbar
  • Zubehör 2 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 7 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    800 mm
  • Breite
    600 mm
  • Tiefe
    250 mm
  • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
    2 mm
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP65
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
  • Schlie­ßungstyp
    3-Kant 7 mm, Schloss mit Schlüssel
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK10
Ausstat­tung
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    2
  • Anzahl Reihen
    5
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Wand­be­fes­ti­gung
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
  • Werk­stoff
    Stahl
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    2
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    630 A

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, 800X600X250mm

Leergehäuse aus Stahlblech, für Montageplatte, geeignet für die Herstellung von Schaltgerätekombinationen nach DIN EN 61439-1/3, Schutzart IP 65. Zum Einbau von Geräten auf verzinkter bzw. isolierter Montageplatte. Dieser Wandaufbauverteiler eignet sich für die Montage im Innenbereich sowie bei aggressiven Umgebungsbedingungen und hoher mechanischer Beanspruchung. Bestehend aus Unterteil ohne Vorprägung zur Leitungseinführung. Aufliegende Tür mit eingeschäumter Dichtung und einem bzw. zwei Schlössern mit 3mm Doppelbart-Einsatz, durch andere Schließungen austauschbar, Türanschlag rechts.

Höhe: 800 mm
Breite: 600 mm
Tiefe: 250 mm
Schutzart IP: IP65
Schutzklasse: Schutzklasse I
Schließungstyp: 3-Kant 7 mm
Schloss mit Schlüssel
Montage auf: Wandbefestigung
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 2

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FL123A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.