Begehschutz aus Stahlblech für Flachkette Länge 1m tiefschwarz FKS9005

EAN
4012002246160
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T070
Preis
64,50 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    22 mm
  • Breite
    160 mm
  • Länge
    1000 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Farbe
    Tief­schwarz
  • RAL Nummer
    9005

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Begehschutz aus Stahlblech für Flachkette Länge 1m tiefschwarz

Zum zusätzlichen Schutz bei erhöhter Belastung.

Höhe: 22 mm
Breite: 160 mm
Länge: 1000 mm
Werkstoff: Stahl
Farbe: Tiefschwarz
RAL Nummer: 9005

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FKS9005
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.