Brandschutz-Wandaufsatztür, univers, 30min, 1495x1045x51mm, IP42 FB83WLN

EAN
3250612520558
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H040
Preis
3.329,40 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Venti­lator für Gehäuse 1 Produkte verfügbar
  • Lack­stift 2 Produkte verfügbar
  • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1495 mm
  • Breite
    1045 mm
  • Tiefe
    51 mm
Abde­ckung, Tür
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Schwenkhe­bel­griff
  • Anzahl der Schlösser
    1
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Stein­wolle
  • Ober­fläche
    Lackiert
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    3
  • Anzahl Reihen
    8
Sicherheit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • Schutzart IP
    IP42
  • Schlie­ßungstyp
    Schloss mit Schlüssel
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    0

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Brandschutz-Wandaufsatztür, univers, 30min, 1495x1045x51mm, IP42

Elektro-Wandaufsatztür F30/„I30“ zur vollflächigen Wandmontage auf Massivwand zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen. Prüfungen: Brandkammertest bei einer amtlichen Materialprüfanstalt wurde durchgeführt. Geeignet für die klein- bis großformatige Abschottung von Elektro-Einbauwandverteilern in Rettungswegen, sowie zur revisionierbaren Abschottung von Installationsschächten gemäß MLAR und MBO. Baustoffe nach den Anforderungen der Klassifizierung A2-s1 d0 der DIN EN 13501-1 werden eingehalten. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (DIBt): Feuerwiderstandsklasse entsprechend einer Feuerwiderstandsdauer nach DIN 4102-2 (F30) und in Anlehnung an DIN 4102-11 („I30“). Wandaufsatztüren aus unbrennbaren Brandschutzplatten nach DIN 4102-1 bestehend aus einem Ausgleichsrahmen mit zugelassenen Befestigungsmaterialien direkt auf der Wand und Tür. Tür ein- oder zweitürig mit Anschlag DIN rechts mit Öffnungswinkel 180°. Tür mit Schwenkhebel, Türverschluss über Schubstange mit 2-Punkt-Verriegelung und vorbereitet für DIN Halbzylinder. Umlaufende Rauch- und Brandschutzdichtungen mit selbstaufschäumend im Brandfall. Hinweise: Zusätzliche Ausgleichsrahmen möglich. Das Gehäuse kann mit verschiedenen Oberflächen (Dekor/Lack/Furnier/Metall) ab Hersteller versehen werden.

Höhe: 1495 mm
Breite: 1045 mm
Tiefe: 51 mm
Mit transparentem Deckel/Tür: Nein
Anzahl Schranktüren: 1
Ausführung des Handgriffes: Schwenkhebelgriff
Anzahl der Schlösser: 1
RAL Nummer: 9010
Farbe: Reinweiß
Werkstoff: Steinwolle
Schutzklasse: Schutzklasse II
Anzahl Felder: 3
Anzahl Reihen: 8
Schutzart IP: IP42
Schließungstyp: Schloss mit Schlüssel

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FB83WLN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.