The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Feuer­wi­der­stands­fä­hige Vertei­ler­schränke
    • Feuer­wi­der­stands­fä­hige Vertei­ler­schränke
    • FB83LE
    EAN
    3250616003637
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H040
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
    • Feuer­wi­der­stands­fä­hige Vertei­ler­schränke

    Brandschutzschrank, univers, 1348 x 898 x 349 mm, 30 Minuten FB83LE

    Preis
    5.156,70 €
    / Stück *
    5.156,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Brandschutzschrank, univers, 1348 x 898 x 349 mm, 30 Minuten

    FB83LE

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
    • UT83FB

      Abfangschiene, univers, 3feldig, Brandschutzschrank

      35,40 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1348 mm
    • Breite
      898 mm
    • Tiefe
      349 mm
    • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
      70 mm
    Sicherheit
    • Feuer­wi­der­stands­klasse
      EI30
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP44
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Schlie­ßungstyp
      Schloss mit Schlüssel
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK10
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      3
    • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
      6
    • Anzahl Reihen
      8
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Ober­fläche
      Lackiert
    • Werk­stoff
      Stein­wolle
    • Glanz­grad
      Matt
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      1
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      250 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      400 - 400 V

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration FB83LE
    PDF
    Hager RoHS Report FB83LE
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FB83LE | Hager Deutschland

      Produktbild FB83LE

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FB83LE | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FB83LE

      Brandschutzschrank, univers, 1348 x 898 x 349 mm, 30 Minuten

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 31 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 31

      Fluchtwege sichern - Funktionen erhalten (15DE0039)

      PDF
      3,98 MB
      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • BIM Revit Objekte

      Bild Serie: Univers. Gehäuse - Feuerhemmendes IP44-Gehäuse - Tiefe 349 mm - Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022 | Hager Deutschland

      Serie: Univers. Gehäuse - Feuerhemmendes IP44-Gehäuse - Tiefe 349 mm - Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,85 MB
      Bild Serie: Univers. Gehäuse - Feuerhemmendes IP44-Gehäuse - Tiefe 349 mm - Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022 | Hager Deutschland

      Serie: Univers. Gehäuse - Feuerhemmendes IP44-Gehäuse - Tiefe 349 mm - Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,89 MB
    • Handbuch

      Bild 6LE005634D_Brandschutzgehäuse_FBxxLE_FBxxSE_V1.3 | Hager Deutschland

      6LE005634D_Brandschutzgehäuse_FBxxLE_FBxxSE_V1.3

      Handbuch de-DE 2022-03-14

      PDF
      2,20 MB
      Bild 6LE008979A_Brandschutzgehäuse_FBxxLE_FBxxSE_V1.3_2022_EN | Hager Deutschland

      6LE008979A_Brandschutzgehäuse_FBxxLE_FBxxSE_V1.3_2022_EN

      Handbuch en-GB 2020-01-01

      PDF
      1,05 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

      Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

      Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

      URL
    • Produktzertifikat

      Bild Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für Brandschutzschränke FB*SE und FB*LE | Hager Deutschland

      Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für Brandschutzschränke FB*SE und FB*LE

      Produktzertifikat International 2020-12-14

      PDF
      761,28 kB
      Bild Produktzertifikat de-DE 2024-03-19 | Hager Deutschland

      Produktzertifikat de-DE 2024-03-19

      PDF
      1,42 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FB72WLN - Brandschutz-Wandaufsatztür, univers, 30min, 1345x795x51mm, IP42
      FB72WLN
      Brandschutz-Wandaufsatztür, univers, 30min, 1345x795x51mm, IP42
      Preis
      2.308,30 €
      / Stück *
      2.308,30 €
      / Stück *
    • 2
      FB83SE - Brandschutzschrank, univers, 1348 x 898 x 349 mm, 90 Minuten
      FB83SE
      Brandschutzschrank, univers, 1348 x 898 x 349 mm, 90 Minuten
      Preis
      9.404,60 €
      / Stück *
      9.404,60 €
      / Stück *
    • 3
      FB75WLN - Brandschutz-Wandaufsatztür, univers, 30min, 1345x1545x51mm, IP42
      FB75WLN
      Brandschutz-Wandaufsatztür, univers, 30min, 1345x1545x51mm, IP42
      Preis
      4.792,30 €
      / Stück *
      4.792,30 €
      / Stück *
    • 4
      FB74WLN - Brandschutz-Wandaufsatztür, univers, 30min, 1345x1295x51mm, IP42
      FB74WLN
      Brandschutz-Wandaufsatztür, univers, 30min, 1345x1295x51mm, IP42
      Preis
      4.561,60 €
      / Stück *
      4.561,60 €
      / Stück *
    • 5
      FB84WLN - Brandschutz-Wandaufsatztür, univers, 30min, 1495x1295x51mm, IP42
      FB84WLN
      Brandschutz-Wandaufsatztür, univers, 30min, 1495x1295x51mm, IP42
      Preis
      4.899,60 €
      / Stück *
      4.899,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Brandschutzschrank, univers, 1348 x 898 x 349 mm, 30 Minuten

    Elektro-Brandschutz-Wandschrank F30 zur Befestigung an der Wand zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen (Brandlastdämmung), vorbereitet zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 630A. geeignet für den Funktionserhalt von sicherheitstechnischen Anlagen im Brandfall über 30 Minuten. Das Gehäuse ist aus nichtbrennbarem Baustoff der Klasse A2 - s1, d0 gefertigt, IP44, Schutzklasse II, Farbe ähnlich RAL7035 und Leitungseinführungen oben/unten. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (DIBt): Z-86.1-86. Wandschrank bestehend aus Leer-Gehäuse, Befestigungslaschen und Befestigungsmaterial. Tür ein- oder zweitürig in den Korpus einschlagend mit Türanschlag rechts oder links wechselbar, Öffnungswinkel 180°. Tür mit Schwenkhebel, Türverschluss über Schubstange mit 2-Punkt-Verriegelung und mit DIN Halbzylinder Doppelbart, austauschbar, Türbänder aus Edelstahl. Rückwand mit aktivem Belüftungssystem 230V AC kaltrauchdicht, im Brandfall selbst abschaltend über Rauchmelder und selbsttätig aufschäumende Brandschutzdichtung (umlaufend). Das Gehäuse kann mit verschiedenen Oberflächen (Dekor/Lack/Furnier/Metall) ab Hersteller versehen werden.

    Höhe: 1348 mm
    Breite: 898 mm
    Tiefe: 349 mm
    Feuerwiderstandsklasse: EI30
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP44
    Schutzklasse: Schutzklasse II
    Schließungstyp: Schloss mit Schlüssel
    Anzahl Felder: 3
    Montage auf: Aufputz
    Farbe: Lichtgrau
    RAL Nummer: 7035
    Anzahl Schranktüren: 1
    Anzahl der Schlösser: 1

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : FB83LE
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG